ÖrneklerPermalink

AC500 IED IEC 61850 MMS sunucusu (Örnek A) ve/veya GOOSE Yayıncısı ve Abonesi (Örnek B) olarak hareket edebilir. Mühendislik adımlarının çoğu ortaktır ve bu bölümde açıklanmıştır. A ve B örnek projeleri Automation Builder example klasöründe bulunabilir.

Kütüphaneler için örnek projeler example klasöründe bulunabilir: «Yardım  Proje örnekleri» Automation Builder menüsünde.

Ön koşul: İlgili kütüphane paketini Automation Builder Installation Manager - [ile kurun] adresini değiştirin.

Örnek A

MMS sunucusu aracılığıyla iletişim kurma:

Bir operatör IED'sinden çalıştırılabilen ve durumunu bir MMS raporu aracılığıyla geri gönderen AC500 adresindeki simüle edilmiş bir anahtar.

IEC_Example_A

Örnek B

GOOSE ile iletişim:

AC500 AC500 IED tarafından abone olunan bir GOOSE kontrol bloğunu (örneğin «pong») geri gönderen başka bir IED'ye (örneğin REF615 veya ikinci bir AC500) bir GOOSE kontrol bloğu (örneğin «ping») yayınlar.

IEC_Example_B

Yukarıdaki işlevlerin mühendisliği için Automation Builder, IEC 61850-6'ya göre IED yapılandırıcı aracı olarak hareket etmektedir. Aşağıdaki mühendislik adımlarının (yukarıdaki şekillerde sarı daireler) gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

  1. «IEC 61850 Sunucusunu» IEC 61131 uygulamasındaki global değişkenlere bağlı mantıksal düğümlerle yapılandırın.

    ⮫ «IEC 61850 sunucusunun mantıksal düğümlerle yapılandırılması»

  2. Mantıksal düğümlerin veri nesnelerini ve özniteliklerini veri kümeleri halinde gruplandırın.

    ⮫ «DataSet»

  3. Veri setlerini MMS raporu olarak yayınlayın.

    ⮫ «Rapor (MMS)»

  4. Veri setlerini GOOSE Publisher olarak yayınlayın.

    ⮫ «GOOSE Yayıncı»

  5. Sunucuyu *.cid dosyası olarak dışa aktarın. Böylece diğer IED'ler mantıksal düğümlere ve veri setlerine erişebilir ve MMS raporlarına veya GOOSE kontrol bloklarına abone olabilir.

    ⮫ «Dışa Aktarma Sunucusu »

  6. GOOSE Subscriber'ı *.cid veya *.scd dosyalarını içe aktardıktan sonra diğer IED'lerden GOOSE kontrol bloklarına abone olacak şekilde yapılandırın. Kontrol blokları «PLC_PRG (PRG)» uygulamasına bağlanır.

    ⮫ «GOOSE Abonesi»

  7. IEC 61850 POU'lar için kod oluşturun.

    ⮫ «IEC61850 kodu oluşturun»

  8. Mantıksal düğüm işlevselliği dahil olmak üzere «PLC_PRG (PRG)» uygulamasını oluşturun.

    ⮫ «Uygulamayı oluşturun»