Uygulamayı oluşturunPermalink

Son olarak, mantıksal düğüm işlevselliğini içeren uygulamanın (tipik olarak «PLC_PRG (PRG)») yapılandırılması gerekir. IEC 61850 tarafından oluşturulan kod yalnızca mantıksal düğüm arayüzlerini = kontrol ve izleme değerlerini içerir.

«PLC_PRG (PRG)» uygulaması, «IEC 61850 Sunucusu» (örn. Çalıştır) veya GOOSE Abonesi tarafından alınan kontrol değerlerini tüketir ve daha sonra «IEC 61850 Sunucusu» (örn. MMS Raporu) veya GOOSE Yayıncısı tarafından gönderilen izleme değerlerini hesaplar.

Aşağıdaki şekilde, «XSWI.Pos» ile eşlenen global değişkenlere dayalı olarak «PLC_PRG (PRG)» içinde bir anahtar simülasyonunun basit bir örneği gösterilmektedir.

⮫ «IEC 61850 sunucusunun mantıksal düğümlerle yapılandırılması»

Simüle edilen anahtar «oper_var_ctrl» kontrol değişkeni tarafından kontrol edilir ve ortaya çıkan durum (_ON veya _OFF) «status_var_mon» izleme değişkenine yazılır.

SC_2022_AB_IEC_generate_appl

Gerçek uygulamalar daha fazla mantık ve fiziksel giriş veya çıkışlara bağlantılar içerecektir.