Mantıksal düğümler, veri setleri, MMS raporları ve GOOSE kontrol blokları dahil olmak üzere «IEC 61850 Sunucusu» yapılandırıldıktan sonra yapılandırılan IED, «IEC61850 Export Server» menü girişi ile .cid dosyası olarak dışa aktarılabilir.

Örneğin bir klasör ve bir dosya adı seçebilirsiniz: IEC61850_ExampleA_AC500.cid.
Bu dosya XML tabanlıdır ve herhangi bir metin düzenleyicide açılabilir:

«.cid» (Yapılandırılmış IED Açıklaması) uzantısı, somut bir IED'nin anlık mantıksal düğümler (satır 41, 61 ve 62), veri setleri (satır 42) hizmetler (satır 47) ve iletişim adresleri (satır 8-17) ile yapılandırmasını içerir.
Bu dosya, diğer IED'ler için sistem yapılandırıcı veya IED yapılandırıcı gibi diğer IEC 61850 mühendislik araçlarına aktarılabilir.
IP adresi bilgileri (satır 9-11) boştur, çünkü AC500 adresinde IP adresi yapılandırması ayrılmıştır; muhtemelen daha sonraki bir adımda «IP-Configuration» aracında yapılır.
Eğer AC500 IED'nin doğru IP adresi diğer IEC 61850 mühendislik aracı tarafından isteniyorsa, «.cid» dosyasında güncellenmelidir, bu da herhangi bir metin editörü kullanılarak yapılabilir:

⮫ «IP yapılandırma aracıyla IP ayarlarının yapılandırılması»