IEC 61850 ile ilgili tüm yapılandırma önceki bölümlere göre yapıldığında, «IEC61850 Generate code» menü girişi kullanılarak IEC 61131 koduna çevrilmelidir.

Birkaç saniye sonra (IEC 61850 sunucu boyutuna bağlı olarak), «Devices» ağacında «Application» altında aşağıdaki IEC 61131 kodu oluşturulur:
-
Klasör «IEC61850 Generated POUs», global değişken listesi de dahil olmak üzere tüm IEC 61850 işlevleri için IEC 61131 kodu içerir «IEC61850_Generated_GVL», uygulamaya bağlanması gereken otomatik oluşturulan değişkenleri içerir «PLC_PRG (PRG)».
-
Task «IEC61850Task1», IEC 61850 Sunucu nesnesinin yapılandırma penceresinde yapılandırılan bir task’taki kodu çağırır.
⮫ «IEC 61850 sunucusunun mantıksal düğümlerle yapılandırılması»