İşaretli değişkenlere bit erişimini algılar. Ancak IEC 61131-3 standardı, bit alanları üzerinde yalnızca bit erişimi ve bit kaydırma işlemlerine izin verir. Ayrıca SA0147 ve SA0148 sayılı katı kurallara da bakınız.
Gerekçe: İşaretli veri türleri bit alanları olarak kullanılmamalıdır. IEC 61131-3 standardı bu tür bir erişim sağlamaz ve bu nedenle taşınabilir kod yazarken bu kurala uymanız gerekir.
Önemliymiş: Orta
Bayrak numaralandırmaları için istisna: Bir numaralandırma {attribute 'flags'} pragma niteliği aracılığıyla bir bayrak olarak bildirilirse, OR, AND veya NOT operatörleriyle bit erişimi için SA0018 hatası verilmez.
Örnek
PROGRAM PLC_PRG VAR iTemp1 : INT; diTemp3 : DINT; uliTemp4 : ULINT; siTemp5 : SINT; usiTemp6 : USINT; byTemp2 : BYTE; END_VAR iTemp1.3 := TRUE; // SA0018 diTemp3.4 := TRUE; // SA0018 uliTemp4.18 := FALSE; // no error because this is an unsigned data type siTemp5.2 := FALSE; // SA0018 usiTemp6.3 := TRUE; // no error because this is an unsigned data type byTemp2.5 := FALSE; // no error because the byte is a bitfield --> SA0018: Unusual bit access