Bitfield veri türlerine yapılmayan bit kaydırma işlemlerini tespit eder (BYTE, WORD, DWORD, LWORD)
Gerekçe: IEC 61131-3 standardı yalnızca bit alanı veri türlerine bit erişimine izin verir. Bununla birlikte, CODESYS derleyicisi işaretsiz veri türleriyle bit kaydırma işlemlerine de izin verir.
Önemliymiş: Düşük
Ayrıca bkz. katı kural SA0018.
Örnek
PROGRAM PLC_PRG VAR in_byte : BYTE := 16#45; // 2#01000101 in_word : WORD := 16#0045; // 2#0000000001000101 in_uint : UINT; in_dint : DINT; erg_byte : BYTE; erg_word : WORD; erg_uint : UINT; erg_dint : DINT; n: BYTE := 2; END_VAR erg_byte := SHL(in_byte,n); // no error because BYTE is a bit field erg_word := SHL(in_word,n); // no error because WORD is a bit field erg_uint := SHL(in_uint,n); // SA0147 erg_dint := SHL(in_dint,n); // SA0147 --> SA0147: Unusual shift operation - strict