Bit alanı veri türlerine (BYTE, WORD, DWORD ve LWORD) yapılmayan bit erişimini algılar. IEC 61131-3 standardı, bit alanı veri türlerine yalnızca bit erişimine izin verir. Bununla
birlikte, CODESYS derleyicisi işaretsiz veri türlerine bit erişimine de izin verir.
Örnek
PROGRAM PLC_PRG VAR iTemp1 : INT; diTemp3 : DINT; uliTemp4 : ULINT; siTemp5 : SINT; usiTemp6 : USINT; byTemp2 : BYTE; END_VAR iTemp1.3 := TRUE; // SA0148 diTemp3.4 := TRUE; // SA0148 uliTemp4.18 := FALSE; // SA0148 siTemp5.2 := FALSE; // SA0148 usiTemp6.3 := TRUE; // SA0148 byTemp2.5 := FALSE; // no error because BYTE is a bit field --> SA0148: Unusual bit access - strict
Ayrıca bakınız