CODESYS Sisteme genel bakış
Automation Builder IEC 61131-3 programlama aracı, endüstriyel otomasyon teknolojisindeki task’ler için CODESYS yazılım platformunun çekirdeğini oluşturur. Hareket kontrolü, görselleştirme ve haberleşme ağı bağlantıları için ek, entegre çözümler ile olağan pratik gereksinimler tek bir sistemde karşılanır.

Özellikler
Ücretsiz CODESYS Geliştirme Sistemi, kontrol task’leri olan otomasyon cihazları için bir IEC 61131-3 programlama platformudur. Geliştirme task’lerinizde sizi desteklemek için çeşitli ve konforlu mühendislik çözümleri sunar:
|
Bunun için bu Çevrimiçi Yardım'a bakın: |
|
|---|---|
|
Sihirbazlar aracılığıyla proje yapılandırması. |
|
|
Kullanıcı arayüzünün uyarlanabilirliği. |
|
|
Bir dizi standart özellik ile profesyonel IEC 61131-3 kontrolör uygulamalarının oluşturulması. |
|
|
Tüm IEC 61131-3 dillerinde fare ve klavye ile kullanıcı dostu programlama. FBD, LD, IL, ST, SFC, ayrıca CFC ve Genişletilmiş CFC varyantları için uygun editörler. |
|
|
Veri girişi ve yapılandırması için giriş yardımı. |
|
|
Nesne yönelimli programlama desteği. Herhangi bir ek araç olmadan tüm IEC 61131-3 dillerinde IEC 61131-3 standardıyla tamamen uyumlu gerçek nesne yönelimli programlama (OOP). Geliştirme süresini ve hataları azaltmak için POUS'un benzer uygulama parçalarına kalıtımı. Nesne yönelimi bir zorunluluk değildir: Fonksiyonel ve nesne yönelimli programlama gerektiği gibi kullanılabilir ve karıştırılabilir. |
|
|
Grafik editörleri için de kapsamlı proje karşılaştırması. |
|
|
Uygulamaların kolaylıkla yeniden kullanılabilmesi için kütüphane konsepti. |
|
|
Uygulama kodunun hızlı optimizasyonu ve test ve devreye almayı hızlandırmak için hata ayıklama ve çevrimiçi özellikler. |
|
|
Kontrolör performansını optimize etmek için birçok farklı CPU platformu için entegre derleyiciler. |
|
|
Kaynak kodunun korunması ve kontrolörün çalışması için güvenlik özellikleri. |
|
|
Saha veri yolu desteği ve farklı üreticilerin cihazlarının programlanması. |
|
|
Çerçeveden ayrılmadan genişletilebilirlik ve uyarlanabilirlik. |
Ayrıca:
Farklı türde otomasyon task’leri için sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş birçok araç, örneğin CODESYS Visualization, CODESYS SoftMotion, CODESYS Application Composer.
Lütfen CODESYS Store adresinde sağlanan "AddOn"-Paketleri ile işlevleri genişletme olasılığını daima göz önünde bulundurun.
Kullanıcı arayüzü dilinin özelleştirilmesi
«Option International Settings» iletişim kutusunda, geliştirme sisteminin kullanıcı arayüzünün dilini özelleştirebilirsiniz. Bu değişiklik Automation Builder adresini bir sonraki başlatışınızda geçerli olacaktır. Yardım dilini ayrıca ayarlayabilirsiniz.
Automation Builder adresini komut satırından başlatırsanız, kullanıcı arayüzü dilini ayarlamak için bir parametre ekleyebilirsiniz.
Telif hakları ve ticari markalar
Tüm hakları bireysel telif hakkı sahiplerine aittir. Teknik özellikler değişikliğe tabidir. Bu yardımın bazı bölümlerinin çoğaltılması veya daha fazla kullanılması ABB AG adresinin önceden açık iznini gerektirir.