Diyalog: Proje Ayarları: Derleme Seçenekleri Permalink

Sembol: _icon_compile_option.png

İşlev: Derleyici sürümü hakkında bilgi sağlar ve derleme seçeneklerini proje genelinde yapılandırır

adresini arayın: Proje → Proje Ayarları komutu, Derleme seçenekleri kategorisi

Gereksinim: Bir proje açık.

Tab. 691: Derleyici Sürümü

Sürüm düzeltmesi

Derleme sırasında ve derleme amacıyla yükleme yaparken kullanılan derleyici sürümünü gösterir.

En yeni derleyici sürümüne güncelleme yapmak mümkündür, ancak daha eski bir sürüme geri dönmek mümkün değildir.

Tab. 692: Masa Düzenlemesi

Tanımlayıcılarda Unicode karakterlerine izin ver

IEC standardında tanımlayıcı adlarında Unicode karakterlerin kullanılmasına izin verilmediğinden varsayılan olarak temizlenmiştir

Bazı yabancı diller için gerekli olabilir (örnek: (Asya dilleri)

Sabitleri değiştirin

_cds_icon_checked: (varsayılan) Değer, her skaler sabit için doğrudan yüklenir (STRING, ARRAY veya yapılar için geçerli değildir).

Çevrimiçi modda, sabitler, bildirim düzenleyicisinde veya izleme görünümünde değerin başına eklenen bir simgeyle işaretlenir. Bu durumda, örneğin bir ADR operatörü aracılığıyla, zorlama yoluyla veya yazma işlemiyle erişim mümkün değildir.

_cds_icon_option_deactivated.png: Sabitlere erişim mümkündür, ancak hesaplama süresini uzatır.

Kesme noktalarında günlüğe kaydetmeyi etkinleştirme

Yürütme noktası olarak tanımlanan kesme noktaları için, “Yürütme Noktası Ayarları” iletişim kutusunda bir mesaj metni oluşturabilirsiniz. Uygulama bu yürütme noktasında durduğunda bu metin cihaz günlüğüne yazdırılır.

STRING için UTF8 Kodlaması

_cds_icon_option_deactivated.png: STRING veri türüne sahip dizeler, proje genelinde ASCII biçiminde kodlanır. Bir değişmeze dizin erişimi düzgün çalışır.

_cds_icon_checked: STRING veri türüne sahip dizgiler, proje genelinde UTF-8 biçiminde kodlanır. Bu, her STRING sabiti için geçerlidir ve bunların izlenmesi için de kullanılır.

UTF-8 değişmezine dizin erişimi tavsiye edilmez ve çoğunlukla hatalara yol açar.

Not: Proje genelinde UTF-8 biçimine kodlama istenmiyorsa, tek bir değişken türü UTF8# önekiyle örtük olarak dönüştürülebilir.

UTF-8 kodlaması yalnızca proje genelinde geçerli bir ayar olarak kullanılabilir:

Proje genelinde STRING için UTF8 kodlaması derleme seçeneği etkinleştirilmişse UTF-8 kodlaması kullanılır. Kütüphane işlevleri ve eklentiler de bu ayara göre yönlendirilir.

Tek bir UTF-8 kodlamalı dize kullanıyorsanız, bunların kullanıldıkları her yerde doğru şekilde yorumlandığından emin olmanız gerekir. Örneğin, ayar seçili değilse OPC sunucusundaki bir dize değişkeni istemciye aktarılmadan önce UTF-8'e dönüştürülecektir. Bu durumda UTF8#'äöü' gibi değerler yanlış yorumlanacaktır. Görselleştirmede dizelerin çıktısı alınırken de benzer sorunlar ortaya çıkabilir.

Proje Tanımlarını Düzenle

"Proje Tanımlarını Düzenle" iletişim kutusunu açar.

Tab. 693: Derleyici Uyarıları

Maksimum uyarı sayısı

Mesaj görünümüne gönderilen uyarıları ifade eder

Not: Görüntülenecek derleyici uyarılarının seçimini, Proje Ayarları iletişim kutusundaki ‎⮫ Derleyici uyarıları kategorisinde belirleyebilirsiniz.

Tab. 694: Diyalog: Proje Tanımlarını Düzenle

Proje Tanımını Ekle

Tabloya yeni bir satır ekler. Bu satırı çift tıklayarak satır düzenleyicisini açın ve yeni proje tanımlaması için tanımlayıcıyı girin. Yeni proje tanımı, geçerli bir IEC tanımlayıcısı olmalıdır.

Proje tanımları, projenin tamamında ve atıfta bulunulan tüm kütüphanelerde geçerlidir. Bunlar genel arayüzlerde geçerli değildir.