Konfigürasyon ve programlama
Tüm AC500 kontrol sistemlerinin (işlemci modülleri) konfigürasyonu ve programlanması Automation Builder yazılımı kullanılarak yapılır.
Özellikler:
-
IEC 61131-3'e göre standartlaştırılmış programlama, beş programlama dili (Yapılandırılmış Metin (ST), Fonksiyon Blok Diyagramı (FBD), Komut Listesi (IL), Merdiven Diyagramı (LD), Sıralı Fonksiyon Şeması (SFC)), Sürekli Fonksiyon Şeması (CFC), program testi için hata ayıklama fonksiyonları
-
Çevrimiçi teşhis
-
Program testi için hata ayıklama işlevleri: Tek adım, tek döngü, kesme noktası
-
Çevrimdışı simülasyon - PLC bağlı olmadan komutları simüle edin
-
Örnekleme izi - süreç değişkenleri için zamanlama diyagramları
-
Tarif yönetimi ve izleme listeleri
-
Görselleştirme
-
Haberleşme modülleri konfigürasyonu ( PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CANopen, Ethernet, Modbus için)
-
Programlama - seri veya Ethernet ağları üzerinden
-
Kapsamlı kütüphaneler
-
Cihazlar, sinyaller, uygulamalar, görselleştirme vb. için dışa ve içe aktarma arayüzleri.
-
Çoklu kullanıcı desteği ve proje karşılaştırması
-
Proje komut dosyası oluşturma
Çevrimdışı simülasyon
IEC 61131-3 komutları, ilgili arızalar da dahil olmak üzere bir PLC bağlanmadan simüle edilebilir. Program testinden sonra uygulama kontrol sistemine indirilebilir.
Örnekleme izi
Süreç değişkenleri için zamanlama diyagramları ve olay tetiklemeli dairesel bir tamponda veri depolama.
Tarif yönetimi ve izleme listeleri
Seçilen değişkenlerin değerleri görüntülenir. Değişkenlere önceden tanımlanmış değerler atanabilir ve bunlar daha sonra kontrol sistemine tek seferde indirilebilir ("Tarif yaz"). Kontrol sisteminden gelen gerçek değerler de Watch and Recipe Manager'a okunmak üzere önceden atanabilir ve burada hafızaya kaydedilebilir ("Read recipe"). Bu işlevler, örneğin kontrol parametrelerinin ayarlanması ve girilmesi için de yararlıdır.
Görselleştirme
Renk değişimi, hareketli elemanlar, bitmapler, metin ekranı, ayar noktası değerlerinin girilmesine ve PLC'den okunan proses değişkenlerinin görüntülenmesine izin verir, dinamik çubuk diyagramları, alarm ve olay yönetimi, fonksiyon tuşları ve ActiveX elemanları içerir.
Programlama
İşlemci modüllerinin Ethernet arayüzü, programlama, hata ayıklama ve teşhis için mühendislik yazılımına bağlanmak için kullanılır.
Mühendislik arayüzü
Programlama sisteminden, bir veya birkaç otomasyon projesinin program kaynak kodunun yönetildiği harici bir proje veritabanına erişim sağlar. İsteğe bağlı olarak, birkaç farklı kullanıcı ve proje için program kodunun veri tutarlılığını sağlamak amacıyla bir sürüm kontrol sistemi kullanılabilir.