Senkronize G/Ç veri yolu, işlemci modülleri veya iletişim arayüz modülleri ile bağlantılı G/Ç modülleri için G/Ç veri yoludur. Bu veri yolu üzerinden G/Ç ve tanı verileri aktarılır.
Hızlı veri iletimi sayesinde G/Ç veri yolu çok düşük tepki süreleri elde eder.
Bir terminal tabanına veya bir AC500-eCo işlemci modülüne 10 adede kadar G/Ç terminal ünitesi (her biri bir G/Ç modülü için) eklenebilir. G/Ç terminal üniteleri ve AC500-eCo G/Ç modülleri, sol tarafta bir bus girişine ve sağ tarafta bir bus çıkışına sahiptir. Böylece G/Ç veri yolunun uzunluğu bağlı G/Ç modüllerinin⮫ Tab. 135 «G/Ç veri yoluna bağlanabilecek maksimum G/Ç cihazı sayısı» sayısı ile artar.
1
G/Ç veri yolu bağlantısı
G/Ç veriyolunun bağlantısı, modüllerin DIN rayı üzerinde iç içe geçirilmesiyle otomatik olarak gerçekleştirilir.
G/Ç veri yolu aşağıdaki sinyalleri sağlar:
-
Elektronik arayüz bileşenlerini beslemek için 3,3 V DC besleme gerilimi.
-
Senkronize seri veri alışverişi için 3 veri hattı.
-
Çeşitli kontrol sinyalleri.




NOT

Çalışırken değiştirilebilir terminal ünitelerinin kullanılması dışında, G/Ç veri yolu çalışma sırasında modüllerin çekilmesi ve takılması için tasarlanmamıştır.
Veri yolu çalışırken değil hot swap özellikli bir terminal ünitesine bir modül çekilir veya takılırsa, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir.
-
İstasyonun veya işlemci modülünün sıfırlanması.
-
Sistem kilitlendi.
-
Modülün hasar görmesi.




UYARI

Güç altında Sökme/ Takma
Güç altında çıkarma veya takma işlemine yalnızca çalışırken değiştirme için tüm koşullar yerine getirilmişse izin verilir.
⮫ «G/Ç modülünün enerji altında değiştirilmesi»
Cihazlar, çalışırken değiştirme koşulları geçerli olmadığında güç altında çıkarılmak veya takılmak üzere tasarlanmamıştır. Öngörülemeyen sonuçlar nedeniyle, güç AÇIK durumdayken cihazların takılmasına veya çıkarılmasına izin verilmez.
Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yapmadan önce tüm voltaj kaynaklarının (besleme ve proses voltajı) kapalı olduğundan emin olun:
-
Herhangi bir sinyali veya terminal bloğunu bağlayın veya ayırın.
-
Bir modülü çıkarın, takın veya değiştirin.
Tehlikeli bir yerde enerji varken herhangi bir elektrikli cihazın bağlantısının kesilmesi elektrik arkına neden olabilir ve bu da yangın veya patlamayla sonuçlanabilecek bir ateşleme kaynağı oluşturabilir.
Devam etmeden önce, elektrik bağlantısının kesildiğinden ve yanıcı maddelerin bulunmadığından emin olmak için alanın iyice kontrol edildiğinden emin olun.
Cihazlar çalışır durumdayken açılmamalıdır. Aynı durum ağ arayüzleri için de geçerlidir.
Profibus (master ve slave) ve CM589-PNIO, Automation Builder adresinin 2.5.0 sürümünden beri mevcuttur.