Teşhis açıklamalarıPermalink

⮫ «DIAG - teşhis mesajlarının okunması».

Giriş

Uzunluk [bayt]

Değerler

Açıklama

Ekran

Hata şiddeti

1

0 .. 255

Kullanılmış değerler: 1, 2, 3, 4, 11⮫ «Hata şiddeti»

Ex abc

Donanım Kimliği (HwId)

1

0 .. 255

Teşhisin yeri, örneğin alt cihaz, üç harfli kelime olarak⮫ diğer bilgiler

Ex abc

Hata kodu

2

1 .. 65535

Hata numarası (düşük kelime)

12345

SubSysteminfo bayt 1

1

0 .. 255

Donanım kimliğine bağlıdır

d1 123

SubSysteminfo bayt 2

1

0 .. 255

Donanım kimliğine bağlıdır

d2 123

SubSysteminfo bayt 3

1

0 .. 255

Donanım kimliğine bağlıdır

d3 123

SubSysteminfo bayt 4

1

0 .. 255

Donanım kimliğine bağlıdır

d4 123

İşlemci modülünün ekranında herhangi bir iletişim modülü veya haberleşme ağı tanısı gösterilmez. Bu teşhis mesajlarını görüntülemek için Automation Builder veya IEC uygulamasını kullanın.

⮫ «Teşhis Automation Builder»

⮫ «IEC uygulamasında teşhis»

Bu, aşağıdakiler için geçerlidir:

  • güvenlik işlemci modülü dahil tüm harici iletişim modülleri

  • CANopen dahili CAN arayüzünde

  • Ethernet arayüzlerinde ETH1/ETH2, PROFINET IO kontrolörü, EtherCAT master, vb. gibi haberleşme ağları.

Bir diyagnozun yeri CPU ekranında 3 karakterle gösterilir.

Ekran

Teşhisin konulduğu yer

E3_CPU

CPU

E4_RAM

CPU RAM

E3_FLA

CPU flaşı

E4_FLD

CPU flaş diski

E4_SDC

CPU bellek kartı

E3_DIS

CPU ekranı

E4_bat

CPU pili

E4_RTC

Gerçek zamanlı saat (RTC)

E3_FPU

Kayan nokta birimi (FPU)

E2_SUP

Güç kaynağı

E-_CM1

İletişim modülü 1

E-_CM2

İletişim modülü 2

E-_CM3

İletişim modülü 3

E-_CM4

İletişim modülü 4

E-_CM5

İletişim modülü 5

E-_CM6

İletişim modülü 6

E4_CO1

COM1 seri arabirim 1

E4_CO2

COM2 seri arabirim 2 için ayrılmıştır

E4_CAN

CAN arayüzü

E2_IO_bus

G/Ç veri yolu

E3_ET1

Ethernet ETH1

E4_ET2

Ethernet ETH2