AC500 ve S500 sistem verileri standart versiyon için geçerlidir.⮫ «Sistem verileri AC500»
AC500-XC adresindeki sistem verileri XC versiyonu için geçerlidir.⮫ «Sistem verileri AC500-XC»
Bu nedenle aşağıda yalnızca ek ayrıntılar belgelenmiştir.
Teknik veriler XC versiyonu için de geçerlidir.
|
Parameter |
Value |
|---|---|
|
İşlemci modülünün terminal tabanına 24 V DC besleme voltajının bağlanması |
Çıkarılabilir 5 pimli terminal bloğu yaylı tip |
|
Maks. akım tüketimi 24 V DC'den |
TB5600: 0,25 A 1) TB5610: 0,35 A 1) TB5620: 0,4 A 1) TB5640: 0,6 A 1) TB5660: 0,8 A 1) |
|
Bir sigortanın 24 V DC'de erime integrali |
Min. 1 A²s 2) |
|
24 V DC'den itibaren tepe ani akım |
55 A 2) |
|
İşlemci modülleri için yuva sayısı |
1 (tüm terminal tabanlarında) |
|
TB56xx'de işlemci modülü arayüzleri |
G/Ç veri yolu, ETH1, ETH2, CAN, COM1 |
|
Net ağırlık (işlemci modülü olmadan terminal tabanı) |
TB5600: 155 g TB5610: 180 g TB5620: 210 g TB5640: 260 g TB5660: 310 g |
|
Montaj konumu |
Yatay veya dikey |
1) İşlemci modülleri, iletişim modülleri ve iletişim arayüz modülleri dahil
2) Ani akım ve erime integrali, işlemci modülünün dahili güç kaynağına ve G/Ç veri yoluna bağlı iletişim modüllerinin ve G/Ç modüllerinin sayısına ve türüne bağlıdır.
|
İşlemci modülü |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 yuva |
0 yuva |
0 yuva |
0 yuva |
|
TB5610-2ETH |
1 yuva |
1 yuva |
1 yuva |
1 yuva |
|
TB5620-2ETH |
2 yuva |
2 yuva |
2 yuva |
2 yuva |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 yuva |
4 yuva |
4 yuva |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 yuva 1) |
6 yuva 1) |
|
Açıklamalar: Yuvalar iletişim modüllerini veya AC500-S modüllerini bağlamak için kullanılabilir. Bir terminal tabanına yalnızca bir AC500-S modülünün bağlanabileceğini unutmayın. 1) PM567x, ≥ C0 dizinine sahip olmalıdır. |
||||