Protokol açıklamasıPermalink

Modbus RTU protokolü AC500 işlemci modüllerinde uygulanmaktadır. Modbus bir master-slave (istemci-sunucu) protokolüdür. İstemci sunucuya bir istek gönderir ve yanıtları alır.

Bir seri arayüzün Modbus çalışma modu PLC yapılandırmasında ayarlanır ⮫ «Seri arayüzde Modbus RTU'yu yapılandırma».

PLC'yi bir Modbus RTU istemcisi olarak kullanmak için iki olası programlama yöntemi kullanılabilir:

  • ModRtuMast

  • Okuma/Yazma fonksiyon blokları ile ModRtuToken

ModRtuMast

Bu yöntemle Modbus istemci fonksiyon bloğu ModRtuMast, tüm okuma ve/veya yazma işlerini bir sıra halinde programlamak için kullanılır. Birden fazla ModRtuMast fonksiyon bloğu kullanılıyorsa, örneğin birkaç sever bağlantısı için, sıralama bu ModRtuMast fonksiyon bloklarından sadece birinin aynı anda aktif olmasına dikkat etmelidir.

Bir AC500 PLC ile Modbus RTU iletişimi için desteklenen fonksiyon kodlarının bir özeti ‎⮫ Modbus RTU ve ModRtuMast fonksiyon bloğu uygulama örneğinde verilmiştir.

Okuma/Yazma fonksiyon blokları ile ModRtuToken

Bu yöntemde ‎ModRtuToken‎ fonksiyon bloğu ‎ModRtuRead‎ ve/veya ‎ModRtuWrite‎ ve/veya ‎ModRtuReadWrite23‎ ile birlikte kullanılır.

Bir sırayı programlamak yerine, Modbus RTU'nun sıralı işlevselliğini sağlamak için fonksiyon blokları arasında yapı değişkenleri aracılığıyla basit bir bağlantı gereklidir.

Bir AC500 PLC ile Modbus RTU iletişimini etkinleştirmek için Modbus istemci ve sunucu için örnek bir proje ‎⮫ Modbus RTU ve ModRtuMast fonksiyon bloğu uygulama örneğinde verilmiştir.

Modbus RTU protokolünü bir AC500-eCo PLC'de kullanmak için, işlemci modülü COMx seri iletişim TA5141-RS232I, TA5142-RS485 veya TA5142-RS485I seçenek kartı için bir seçenek kartı ile donatılmalıdır. Opsiyon kartı adaptörünün tipi, ihtiyaç duyulan fiziksel seri arayüz tipine göre seçilmelidir.

CPU tipine göre, COMx seri iletişim için 3 adede kadar opsiyon kartı kullanılabilir⮫ «COMx seri iletişim için bir opsiyon kartı takın».

Modbus RTU, bir AC500-eCo PLC ile bir kontrol paneli arasındaki iletişim için kullanılabilir. Bağlantı prensibi örnek olarak CP604 kontrol paneli kullanılarak açıklanmıştır: ‎⮫ Modbus RTU üzerinden CP604 bağlantısı.

Modbus müşteri

Bu çalışma modunda, sunucu(lar) ile telegram trafiği ModRtuMast fonksiyon bloğu üzerinden gerçekleştirilir.

Bu fonksiyon bloğu Modbus istek telegramlarını set arayüzü üzerinden sunucuya/sunuculara gönderir ve Modbus yanıt telegramlarını bu arayüz üzerinden sunucudan/sunuculardan alır.

Sunucu tarafından aktarılan Modbus blokları aşağıdaki bilgileri içerir:

  • Modbus sorgulanan sunucunun adresi (1 bayt)

  • İstemcinin talebini tanımlayan fonksiyon kodu (1 bayt)

  • Değiş tokuş edilecek veri (n bayt)

  • CRC16 kontrol kodu (2 bayt)

Modbus sunucu

Bu çalışma modunda Modbus iletişimi için herhangi bir fonksiyon bloğu gerekmez. Modbus telegramlarının gönderilmesi ve alınması otomatik olarak gerçekleştirilir.

AC500 CPU'ları aşağıdaki Modbus işlem kodlarını işler:

Fonksiyon kodu

Açıklama

ARALIK

HEX

01 veya 02

01 veya 02

Okunan n bit

03 veya 04

03 veya 04

N kelime oku

05

05

Bir bit yazın (bir kelimede kodlanmış)

06

06

Bir kelime yazın

15

0F

n bit yaz (bir baytta kodlanmış)

16

10

n kelime yazın

22

16

Maske yazma

23

17

Tek bir telgrafta birden fazla kelime okuma/yazma

Gönderilecek verilerin uzunluğu için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

Fonksiyon kodu

Maks. uzunluk

ARALIK

HEX

01 veya 02

01 veya 02

2000 bit

03 veya 04

03 veya 04

125 kelime / 62 çift kelime

05

05

1 bit

06

06

1 kelime

15

0F

2000 bit

16

10

123 kelime / 61 çift kelime

22

16

Yaz: 1 kelime

23

17

Oku: 125 kelime / 62 çift kelime

Yaz: 121 kelime / 60 çift kelime