Desteklenen BACnet ağları Permalink

BACnet farklı lokal alan ağı tipleri üzerinde çalışabilir. AC500 B-BC aşağıdakileri destekler:

  • MS/TP (Master Slave / Token Passing), seri RS-485 tabanlı

  • BACnet IP, Ethernet / UDP / IP tabanlı

BACnet_Network

Farklı ağlar ortak bir «BACnet internet ağında» birleştirilebilir. Yukarıdaki şekilde bir «BACnet internet ağındaki» bazı BACnet cihazlarının bir örneği gösterilmektedir. Her cihazın uygulama düzeyinde benzersiz olması gereken bir cihaz kimliği (10 ila 15) vardır. Uygulama seviyesindeki hizmetler (örn. okuma veya yazma isteği) bu cihaz kimlikleriyle çalışır ve alt seviyelerin adresleme bilgilerine ihtiyaç duymaz.

Örnek «BACnet internet ağı» farklı BACnet ağlarından oluşmaktadır:

  • BACnet MS/TP ağ bağlantı cihazı 10, 11 ve 12

  • Cihaz 12, 13 ve 14'ü bağlayan 192.168.0.x IP aralığına sahip bir IP alt ağından oluşan BACnet IP ağı (UDP bağlantı noktası 47808)

  • BACnet IP ağı (UDP bağlantı noktası 47809), 192.168.2.x IP aralığına sahip bir IP alt ağından oluşur, cihaz 14 ve 15'i bağlar

Bir BACnet ağında adresleme, benzersiz bir BACnet MAC adresine ( Ethernet MAC adresinden farklıdır) sahip olması gereken veri bağlantıları aracılığıyla yapılır.

Ortak bir «BACnet internet ağı oluşturmak için» tek BACnet ağları BACnet yönlendiricileri tarafından birleştirilmelidir. AC500 BACnet MS/TP ve IP ağları arasında (yukarıdaki şekilde cihaz 12) veya iki farklı BACnet IP ağı arasında (cihaz 14) bir BACnet yönlendiricisi olarak hareket edebilir.

Aynı UDP portlarını kullanan iki IP alt ağı bir internet yönlendiricisi ile tek bir BACnet IP ağında birleştirilebilir.

BACnet_Network2

Sorun, internet yönlendiricilerinin BACnet iletişimi için gerekli olan lokal yayın mesajlarını engellemesidir. Bu sorun, «Yayın Yönetim Cihazları» (BBMD) ile çözülebilir. PLC, BBMD olarak yapılandırılabilir. Yukarıdaki şekilde, internet yönlendiricisi üzerinden BACnet iletişimini sağlamak için 12 ve 14 numaralı cihazların BBMD olarak yapılandırılması gerekmektedir.

Bir IP alt ağında, yayın mesajlarını internet yönlendiricileri üzerinden iletmek üzere herhangi bir BBMD cihazı bulunmuyorsa, alternatif bir çözüm olarak PLC’yi harici BACnet cihazı olarak yapılandırmak mümkündür.

AC500 cihazının BBMD veya yabancı cihaz olarak yapılandırılması ⮫ «Veri bağlantılarının yapılandırılması »'te açıklanmaktadır.