"Kütüphane Yöneticisi" nesnesiPermalink

Sembol: _cds_icon_library_manager

Kütüphane Yöneticisi, uygulama oluşturma amacıyla projeye entegre edilen tüm kütüphaneleri listeler. Kütüphane türü, özellikleri ve içeriği hakkında bilgi sağlar.

Entegre kütüphaneler listesini genişletebilir veya daraltabilir, ayrıca bağımlı olmayan kütüphaneler için kütüphane özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

Kütüphane Yöneticisi üç görünümden oluşur:

  • Üstten görünüm: Entegre kütüphanelerin listesi

  • Sol alttan görünüm: Üst görünümde kütüphanenin tüm modüllerinin seçili olduğu ağaç yapısı

  • Sağ alttan görünüm: Ağaçta seçilen modülün belgeleri

Entegre kütüphanelerin listesi

Projeye entegre edilmiş tüm kütüphanelerin listesi. Bir kütüphane diğer kütüphanelere bağlıysa, referans verilen bu kütüphaneler otomatik olarak entegre edilir.

Gri yazı tipinde görüntülenir

Kütüphane, bir eklenti aracılığıyla projeye otomatik olarak eklendi.

Siyah yazı tipinde görüntülenir

Kütüphane, «Kütüphane Ekle» komutu aracılığıyla projeye otomatik olarak eklendi.

«İsim»

Entegre kütüphanenin aşağıdaki sözdiziminde görüntülenmesi:

«<yer tutucu adı> = <kütüphane adı>, <sürüm> (<şirket>)»:

«<yer tutucu adı>»: Eğer bir kütüphaneye ait yer tutucu kütüphane ise, yer tutucu adı « = » ifadesinin önünde yer alır.

«<kütüphane adı>»: Kütüphane deposunda yönetim amacıyla kullanılan kütüphanenin adı.

«<version>»: Entegrasyonun ilk gerçekleştirildiği sırada referans alınan sürüm.

«(<şirket>)»: Satıcı (isteğe bağlı)

«İsim Alanı»

Kütüphanenin içeriğine benzersiz erişim sağlamak için kullanılan ad alanı.

Bu amaçla bir modül tanımlayıcısının önüne eklenir:

<ad alanı>.<kütüphane modülü tanımlayıcısı>

Ad alanı genellikle kütüphane adıyla aynıdır.

Not: Kütüphane ‎LanguageModelAttribute "qualified-access-only"‎ özelliğine sahipse, uygulama kodunda kütüphane modülüne mutlaka ad alanı aracılığıyla erişmelisiniz. Nitelikli (benzersiz) erişim zorunludur.

Lokal kullanım için (proje içinde) standart ad alanını «Properties» iletişim kutusundan değiştirebilirsiniz.

«Yürürlük tarihi»

Kararın ardından kütüphanenin sürümü. Projede bu sürüm kullanılmaktadır.

Gereklilik: Kütüphane Yöneticisi «Devices» görünümünde bulunur ve bir yer tutucu kütüphane seçilir.

Örnek: ‎3.5.10.0‎

Bir uygulamanın altına entegre edilen yer tutucu kütüphanesi, «Yer Tutucular» iletişim kutusunda yer tutucu kütüphanesine özel bir çözüm atanarak çözümlenir. Ardından seçilen kütüphane yüklenir. Diğer kararlar göz ardı edilir. Özel bir karar verilmezse, uygulamanın aygıt açıklamasında ve kütüphane profilinde bir karar belirtilip belirtilmediğine dair bir kontrol yapılır. İlk arama sonucu uygulanır.

_cds_icon_info

Seçilen kütüphanenin o anda cihazına bağlı çözünürlüğünü bildiren, araç ipucu içeren simge.

Kütüphane Yöneticisi «Devices» görünümündeyken örnek: «Bu yer tutucu, bu sürüme açıkça yönlendirilmektedir (bkz. Yer Tutucular iletişim kutusu)»

Kütüphane Yöneticisi «POUs» görünümündeyken örnek: «'Device_1' cihazında, yer tutucu 'VisuElemsAlarms, 1.0.0.0 (Sistem)' olarak çözümlenir.»

«POU'lar» görünümüne entegre edilmiş bir yer tutucu kütüphanesi, uygulamaya bağlı olarak cihaz açıklamasında bir çözüm belirtilip belirtilmediğinin kontrol edilmesiyle çözümlenir. Ardından, kütüphane profili kontrol edilir. Tespit edilen ilk çözünürlük kullanılır. «Yer Tutucular» iletişim kutusunda yer tutucu kitaplığına özel bir çözüm atadıysanız, bu çözüm her zaman göz ardı edilecektir. Sonuç, _cds_icon_info simgesinin araç ipucunda gösterilir.

_cds_icon_libman_signed_lib

Güvenilir bir sertifika ile imzalanmış kütüphane (CODESYS >= V3SP15 ile uyumlu)

_cds_icon_libman_signed_lib_with_deps

Güvenilir bir sertifika ile imzalanmış, ancak en az bir adet imzalanmamış kütüphaneye atıfta bulunan kütüphane

_cds_icon_libman_signed_legacy_lib

Özel anahtar ve belirteçle imzalanmış kütüphane (CODESYS < V3SP15 ile uyumlu)

_cds_icon_libman_legacy_lib

İmzalanmamış ya da güvenilir olmayan veya süresi dolmuş bir sertifika ile imzalanmış kütüphane. Güvenilmeyen bir sertifika olması durumunda, bağlam menüsünde «Güven Sertifikası» komutu sağlanır.

_cds_icon_libman_unavailable_opt_lib

İsteğe bağlı olarak tanımlanan ve şu anda mevcut olmayan kütüphane

_cds_icon_libman_try_to_reload

Statüsü belirlenmekte olan kütüphane

_cds_icon_libman_unlicensed_lib

Şu anda geçerli bir lisansı bulunmayan lisanslı kütüphane

_cds_icon_tampered_library

İmzası (şifreleme) doğrulanamadığı için yüklenemeyen bir kütüphane için kütüphane sembolü

Tab. 585: Kütüphane Yöneticisindeki Komutlar

_cds_icon_libman_add_library «Kütüphane Ekle»

Kütüphane seçme iletişim kutusunu açar. Kütüphane deposunda yüklü olan tüm kütüphaneler sunulur.

_icon_delete_library «Kütüphaneyi Sil»

Projeden o anda seçili olan kütüphaneyi kaldırır

_cds_icon_properties_library «Mülkler»

Halihazırda seçili olan kütüphanenin özelliklerinin görüntülenmesi ve düzenlenmesi için iletişim kutusunu açar

_cds_icon_details «Detaylar»

Seçili kütüphanenin ayrıntılarını içeren bir iletişim kutusu açar (genel bilgiler, içerikler, özellikler, lisans bilgileri)

_cds_icon_libman_try_to_reload «Kitaplığı Yeniden Yüklemeyi Deneyin»

"Bulunamadı" olarak işaretlenmiş bir kütüphane seçerseniz, bu komutu kullanarak onu projeye yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

_cds_icon_libman_download «İndir Kayıp Kütüphaneler»

CODESYS proje seçeneklerinde belirtilen indirme sunucularında eksik kütüphaneleri arar.

Bundan sonra kütüphaneyi indirip yükleyebilirsiniz.

_cds_icon_placeholders «Yer Tutucular»

«Yer Tutucular» iletişim kutusu açılır. Mevcut çözünürlük orada görüntülenir ve bunu düzenleyebilirsiniz.

_icon_library_repository «Kütüphane Deposu»

Kütüphaneleri yüklemek ve kaldırmak ile kütüphane konumlarını tanımlamak için «Kütüphane Deposu» iletişim kutusunu açar

_cds_icon_libman_icon_legend «Simge açıklamaları»

Entegre kütüphaneler listesinde bir kütüphanenin mevcut durumunu gösteren simgelerin açıklamasını içeren «Information» iletişim kutusunu açar (yukarıya bakın)

_cds_icon_summary «Özet»

«Kütüphane Özeti» iletişim kutusunu açar. Projede referans verilen tüm kütüphaneler ve bu kütüphanelere referans veren kütüphaneler iletişim kutusunda bir ağaç yapısı içinde görüntülenir.

  • Komut «Kütüphane hiyerarşisindeki tüm örnekleri göster ve iletişim kutusunu kapat»: Kütüphane Yöneticisi editöründe, açık ağaç yapısında bu kütüphaneyi referans alan veya kullanan kütüphaneler işaretlenir. Gereklilik: Bir kütüphane seçilir. Ardından «Bilgi» iletişim kutusu kapatılır.

    Bu komut, bir kitaplığa çift tıkladığınızda da çalıştırılır.

Kütüphanelerin gösterimi

  • «Yönetilen Kütüphane»: Kütüphanenin adı ve sürümü

  • «Oluşum Sayısı»: Bu kütüphaneye diğer kütüphaneler tarafından atıfta bulunulan konumların sayısı.

Bir kütüphane için «+» adreslerine tıkladığınızda, bu kütüphaneye referans veren kütüphaneler bir alt seviyede görüntülenir.

_cds_icon_libman_trust_cert «Güven Sertifikası»

Yalnızca Kütüphane Yöneticisi’nde seçilen ve güvenilir olmayan bir sertifika ile imzalanmış bir kütüphanenin bağlam menüsünde. Komut, güvenilmeyen sertifikayı güvenilir bir sertifikaya dönüştürür ve eklenen simge _cds_icon_libman_legacy_lib 'dan _cds_icon_libman_signed_lib'a değişir.

«Dışa Aktarma Kitaplığı»

Yalnızca Kitaplık Yöneticisi’nde seçilen bir kitaplığın bağlam menüsünde: Kitaplık dosyasını dosya sistemine kaydetmek için varsayılan iletişim kutusunu açar

Seçilen bir kütüphanenin tüm modüllerinin ağaç yapısı

Kütüphaneye entegre edilen tüm kütüphane modülleri, ağaç yapısında listelenmiştir.

Gereksinim: Üst görünümde bir kütüphane seçilir.

Menü çubuğunda olağan sıralama ve arama işlevleri mevcuttur.

Sol alt görüş alanında seçilen kütüphane modülüne ait belgeler

Sekme «Girişler/Çıkışlar»

Kütüphane modülünün arayüzü (girişler/çıkışlar)

Sekme «Grafiksel»

Modülün grafiksel gösterimi

Sekme «Belgeler»

Kütüphane modülüne ilişkin belgeler.

Not: Bir kütüphane geliştiricisi olarak, ‘Kütüphane Geliştirme Kılavuzu’nda belirtilen belgeleme ekleme kurallarına uymalısınız.

Sekme « Parametre Listesi»

Gereklilik: Kütüphane projesi bir parametre listesi içermektedir.

Bu parametrelerin değerlerini «Değer (düzenlenebilir)» sütununda değiştirebilirsiniz.