Yapılandırılmış Metin (ST), Genişletilmiş Yapılandırılmış Metin (ExST) Permalink

ST editörü, IEC 61131-3 programlama dili Yapılandırılmış Metin (ST) ve Genişletilmiş Yapılandırılmış Metin'de POU'ların programlanması için kullanılır. Genişletilmiş Yapılandırılmış Metin, IEC 61131-3 standardı ile ilgili bazı ek işlevler sunar.

Structured Text, C veya PASCAL gibi diğer yüksek seviyeli dillerle karşılaştırılabilir, karmaşık algoritmaların geliştirilmesine izin veren bir programlama dilidir. Program kodu, koşullu olarak (IF...THEN...ELSE) veya döngüler halinde (WHILE...DO) de çalıştırılabilen ifadeleri ve ifadeleri kombinasyonundan oluşur.

İfade, değerlendirilmesinin ardından bir değer döndüren bir yapıdır. İfadeler aynı zamanda operatörler ve operandlardır. Atamaları ifade olarak da kullanabilirsiniz. İşlenen bir sabit, değişken, işlev çağrısı veya başka bir ifade olabilir.

Talimatlar, ifadelerin nasıl işleneceğini kontrol eder.

Bu metin düzenleyici için iletişim kutularındaki davranış, görünüm ve menülerle ilgili çeşitli ayarlar yapabilirsiniz ⮫ Seçenekler ve ⮫ Uyarla « Araçlar» menüsünde. Bilinen Windows işlevleri (örneğin IntelliMouse) bu editör için de kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz: ⮫ «Yapılandırılmış Metin (ST) ile Programlama »