TA526 - Duvar montaj aksesuarıPermalink

TA526-01

Amaç

Bir terminal tabanı veya terminal ünitesi vidalarla monte edilecekse, TA526 duvar montaj aksesuarları önce arka tarafa takılmalıdır. Bu plastik parçalar, vidalama sırasında terminal tabanlarının ve terminal ünitelerinin bükülmesini önler.

⮫ Duvar montaj aksesuarının terminal üniteleriyle birlikte kullanımı

⮫ Terminal tabanlı duvar montaj aksesuarının kullanımı

Teknik veriler

Parameter

Value

Ağırlık

5 g

Boyutlar

67 mm x 35 mm x 5,5 mm

Sipariş verileri

Parça no.

Description

Product life cycle phase *)

1SAP 180 800 R0001

TA526, duvar montaj aksesuarı

Active

*) Yaşam döngüsündeki modüller Classic stoktan temin edilebilir ancak yeni kurulumların planlanması ve devreye alınması için önerilmez.