Terminal tabanının takılması ve sökülmesiPermalink

DIN rayına montaj ve demontaj

  1. DIN rayını 7,5 mm veya 15 mm monte edin.

  2. Terminal tabanını/fonksiyon modülü terminal tabanını monte edin:

    TB_TF_TU_Assembly

    Terminal tabanı yukarıda DIN rayına yerleştirilir ve ardından aşağıda yerine oturtulur.

  3. Sökme işlemi tersine çevrilmiş bir sırada gerçekleştirilir.

    TB_TF_Disassembly

Mounting with screws

If the terminal base should be mounted with screws, wall mounting accessories TA526 must be inserted at the rear side first . These plastic parts prevent bending of the terminal base while screwing on.

Terminal base

Number of TA526 wall mounting accessories

TB560x

TB561x

1

TB562x

TB564x

TB566x

2

Res. 12: Terminal tabanları, vidalarla sabitleme

TB_Assembling_with_screws

Res. 13: Fonksiyon modülü terminal tabanları, vidalarla sabitleme

TF501_Assembling_with_screws

Duvara monte edildiğinde, terminal tabanı vidalar aracılığıyla topraklanır.

  • Vidalar iletken bir yüzeye sahip olmalıdır (örn. çelik çinko kaplama veya pirinç nikel kaplama).

  • Montaj plakası topraklanmalıdır.

  • Vidalar montaj plakasıyla iyi bir elektrik temasına sahip olmalıdır.

Pratik ipucu

Aşağıdaki prosedür, monte edilmiş modülleri panelde delik açmak için şablon olarak kullanmanızı sağlar. Modül montaj deliği toleransı nedeniyle, bu prosedürleri takip etmek önemlidir:

  1. Temiz bir çalışma yüzeyine en fazla 3 modül monte edin (örn. bir terminal tabanı ve iki terminal ünitesi).

  2. Monte edilmiş modülleri şablon olarak kullanarak, panel üzerindeki tüm modül montaj deliklerinin merkezini dikkatlice işaretleyin.

  3. Önceden monte edilmiş modüller de dahil olmak üzere, monte edilmiş modülleri temiz çalışma yüzeyine geri koyun.

  4. Vidalar için montaj deliklerini delin ve kılavuzlayın (M4 veya #8 önerilir).

  5. Modülleri panele geri yerleştirin ve deliklerin doğru hizalanıp hizalanmadığını kontrol edin.

  6. Montaj vidalarını kullanarak modülleri panele takın.

    Daha fazla modül monte ediyorsanız, bu grubun yalnızca sonuncusunu monte edin ve diğerlerini bir kenara koyun. Bu, bir sonraki grubun delinmesi ve diş açılması sırasında yeniden montaj süresini azaltır.

  7. Kalan tüm modüller için adımları tekrarlayın.