Hızlı sayaç girişlerinin teknik verileriPermalink

AC500 cihazları için "hızlı sayaç" işlevi S500 G/Ç modüllerinde V1.3 ürün yazılımı sürümünden itibaren mevcuttur.

AC500-eCo cihazları için "hızlı sayıcı" işlevi PM50xx'in dahili G/Ç'larında mevcuttur.

Dahili G/Ç'lara sahip AC500-eCo işlemci modülleri, dijital girişler veya dijital çıkışlar üzerinde bazı özel işlevler sağlar. Kullanılan cihaza bağlı olarak hızlı sayıcı, enkoder girişleri, kesme girişleri veya PWM/PTO çıkışları mevcuttur.

Hızlı sayaç işlevi, dahili G/Ç yapılandırması içinde etkinleştirilebilir.

Hızlı sayıcı darbe/yön modunda veya A/B iz sayıcı modunda çalışabilir.

⮫ Hızlı sayıcının çalışma modları hakkında daha fazla bilgi

⮫ Hızlı sayacın yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi

AC500-eCo PLC'ler dahili G/Ç'ları aracılığıyla hızlı sayaçları sağladığından, yalnızca PLC'ye doğru güç dağıtımı değil, aynı zamanda sinyal kablolarına doğru kablolama da yapılmalıdır. AC500-eCo PLC'lerde hızlı sayaçların nasıl bağlanacağı ve kullanılacağı ‎⮫ uygulama örneğinde açıklanmaktadır.

Darbe/yön sayıcı, sayaç girişinin yükselen kenarını algılar. Her yükselen kenarda sayım değerini (yön girişine bağlı olarak) artıracak veya azaltacaktır.

A/B parça sayacı bir kodlayıcıdan gelen sinyali saymak için kullanılır.

Sayaç dörtlü fazlarla sayabilir. Aşağıda A/B iz sayacının davranışı açıklanmaktadır.

Parameter

PM5012-T-ETH

PM5012-R-ETH

PM5032-T-ETH

PM5052-T-ETH

PM5072-T-2ETH (W)

PM5082-T-2ETH

PM5092-T-2ETH

PM5032-R-ETH

PM5052-R-ETH

Hızlı sayaç

Kullanılabilir girdiler

2

2

4

4

Hızlı giriş

maks. 5 kHz

I4 ... I5

I4 ... I5

-

-

Hızlı giriş,

maks. 100 kHz

-

-

I4 ... I7

I4 ... I7