Sayaçlar tarafından kullanılmayan giriş ve çıkışlar, diğer görevler için kullanılabilir.
Efsane:
-
A, giriş kanalı A’yı ifade eder.
-
B, B giriş kanalını ifade eder.
-
C, C çıkış kanalını ifade eder.
|
Çalışma modu |
Fonksiyon |
Kullanılan girişler ve çıkışlar |
Notlar |
|---|---|---|---|
|
0 |
Sayaç yok |
Hiçbiri |
Bu çalışma modu, entegre hızlı sayaç gerekli değilse seçilir. |
|
1 |
Bir sayım sayacı |
A = Sayma girişi C = Son değere ulaşıldı |
Sayma girişi ve çıkışı "Son değere ulaşıldı) kontrol baytındaki EN = TRUE biti tarafından etkinleştirilir. |
|
2 |
Terminal üzerinden etkinleştirme girişi ile bir sayım yukarı sayıcı |
A = Sayma girişi B = Girişi etkinleştir C = Son değere ulaşıldı |
Etkinleştirme girişi sayma girişini ve "son değere ulaşıldı" çıkışını etkinleştirir. Sayaç yalnızca etkinleştirme girişi = TRUE (sinyal 1) VE kontrol baytındaki bit EN = TRUE ise etkinleştirilir. |
|
3 |
İki yukarı/aşağı sayaç |
A = Sayma girişi 0 B = Sayma girişi 1 |
Bu çalışma modunda, birbirinden bağımsız iki sayaç mevcuttur. "Son değere ulaşıldı" durumu sadece iki durum baytından okunabilir. Çıkış terminallerinden okunamaz. Sayma yönü kontrol baytındaki UP/DWN biti tarafından tanımlanır. |
|
4 |
İki yukarı/aşağı sayıcı (1 sayma girişi ters çevrilmiş) |
A = Sayma girişi 0 B = Sayma girişi 1 |
Bu çalışma modu, bir istisna dışında çalışma modu 3'e eşittir: B sayma girişi (sayaç 1'in) ters çevrilir. B girişindeki TRUE/FALSE kenarlarını sayar. |
|
5 |
Terminal üzerinden dinamik ayar girişine sahip bir çift yönlü sayaç |
A = Sayma girişi B = Dinamik set girişi |
Bu çalışma modunda, dinamik set girişine sahip bir adet çift yönlü sayıcı mevcuttur. Dinamik, set işleminin set girişinin FALSE/TRUE sinyal kenarında (0/1 kenarı) gerçekleştirildiği ve sinyal TRUE iken gerçekleştirilmediği anlamına gelir. "Son değere ulaşıldı" durumu bir çıkış terminalinden değil, sadece durum baytından okunabilir. |
|
6 |
Terminal üzerinden dinamik ayar girişine sahip bir çift yönlü sayaç |
A = Sayma girişi B = Dinamik set girişi |
Bu çalışma modu, bir istisna dışında çalışma modu 5'e eşittir: Dinamik set girişi TRUE/FALSE kenarında (1-0 kenarı) çalışır. |
|
7 |
Pozisyon sensörleri için bir adet çift yönlü sayaç |
A = Konum sensörünün A izi B = Konum sensörünün B izi |
Bu çalışma modunda, sayma sinyallerini A ve B hatlarında 90°'lik bir faz sırasına göre değiştiren artımlı konum sensörleri kullanılabilir. A ve B'deki sinyallerin sırasına bağlı olarak sayaç yukarı veya aşağı sayar. Darbe-çarpan fonksiyonu yoktur (örn. x2 veya x4). Konum sensörü 24 V sinyal sağlamalıdır. 5 V sensörlerin sinyalleri dönüştürülmelidir. Sıfır izler işlenmez. "Son değere ulaşıldı" durumu bir çıkış terminalinden değil, sadece 0 durum baytından okunabilir. Kontrol baytındaki UP/DWN biti FALSE olmalıdır. Aksi takdirde, bir parametre hatası oluşur. Bu çalışma modunda maksimum sayma frekansı şöyledir: G/Ç modülleri 35 kHz. İletişim arayüz modülleri 50 kHz. |
|
8 |
Ayrılmış |
|
|
|
9 |
Konum sensörleri için bir adet çift yönlü sayaç (darbe çarpanı x2) |
A = Konum sensörünün A izi B = Konum sensörünün B izi |
Bu çalışma modu, bir istisna dışında çalışma modu 7'ye eşittir: Sayma girişlerinin değerlendirilmesi ile bir darbe çarpımı x2 vardır. Bu, sayıcının A izinin hem pozitif kenarlarını hem de negatif kenarlarını saydığı anlamına gelir. Hassasiyet de buna bağlı olarak artar. Bu çalışma modunda maksimum sayma frekansı şöyledir: G/Ç modülleri 30 kHz. İletişim arayüz modülleri 35 kHz. |
|
10 |
Konum sensörleri için bir adet çift yönlü sayaç (darbe çarpanı x4) |
A = Konum sensörünün A izi B = Konum sensörünün B izi |
Bu çalışma modu, bir istisna dışında çalışma modu 7'ye eşittir: Sayma girişlerinin değerlendirilmesi ile x4 darbe çarpımı vardır. Bu, sayıcının A ve B izlerinin pozitif ve negatif kenarlarını saydığı anlamına gelir. Bu, dört kat sayma darbesi sayısıyla sonuçlanır. Hassasiyet de buna bağlı olarak artar. Bu çalışma modunda maksimum sayma frekansı şöyledir: G/Ç modülleri 15 kHz. İletişim arayüz modülleri 20 kHz. |