G/Ç veri yolu, G/Ç modülleri için G/Ç veri yoludur. Bu veri yolu aracılığıyla G/Ç ve tanı verileri işlemci modülü ile G/Ç modülleri arasında aktarılır. 10 adede kadar G/Ç modülü eklenebilir.
Senkronize G/Ç veri yolu, işlemci modülleri veya iletişim arayüz modülleri ile bağlantılı G/Ç modülleri için G/Ç veri yoludur. Bu veri yolu üzerinden G/Ç ve tanı verileri aktarılır.
Hızlı veri iletimi sayesinde G/Ç veri yolu çok düşük tepki süreleri elde eder.
Bir terminal tabanına veya bir AC500-eCo işlemci modülüne 10 adede kadar G/Ç terminal ünitesi (her biri bir G/Ç modülü için) eklenebilir. G/Ç terminal üniteleri ve AC500-eCo G/Ç modülleri, sol tarafta bir bus girişine ve sağ tarafta bir bus çıkışına sahiptir. Böylece G/Ç veri yolunun uzunluğu bağlı G/Ç modüllerinin⮫ Tab. 146 «G/Ç veri yoluna bağlanabilecek maksimum G/Ç cihazı sayısı» sayısı ile artar.

1
G/Ç veri yolu bağlantısı
G/Ç veriyolunun bağlantısı, modüllerin DIN rayı üzerinde iç içe geçirilmesiyle otomatik olarak gerçekleştirilir.
G/Ç veri yolu aşağıdaki sinyalleri sağlar:
-
Elektronik arayüz bileşenlerini beslemek için 3,3 V DC besleme gerilimi.
-
Senkronize seri veri alışverişi için 3 veri hattı.
-
Çeşitli kontrol sinyalleri.




NOT

Çalışma sırasında modüllerin takılması ve çıkarılması için, çalışırken değiştirilebilen terminal üniteleri kullanıldığı durumlar hariç, G/Ç veriyolu bu amaçla tasarlanmamıştır.
Veri yolu çalışır durumdayken, hot-swap özelliği olmayan bir terminal ünitesine bir modül takılırsa veya çıkarılırsa, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:
-
İstasyonun veya işlemci modülünün sıfırlanması.
-
Sistem kilitlendi.
-
Modülün hasar görmesi.




UYARI

Güç altında Sökme/ Takma
Güç altında çıkarma veya takma işlemine yalnızca çalışırken değiştirme için tüm koşullar yerine getirilmişse izin verilir.
⮫ «Bir I/O modülünü çalışırken değiştirme»
Cihazlar, çalışırken değiştirme koşulları geçerli olmadığında güç altında çıkarılmak veya takılmak üzere tasarlanmamıştır. Öngörülemeyen sonuçlar nedeniyle, güç AÇIK durumdayken cihazların takılmasına veya çıkarılmasına izin verilmez.
Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yapmadan önce tüm voltaj kaynaklarının (besleme ve proses voltajı) kapalı olduğundan emin olun:
-
Herhangi bir sinyali veya terminal bloğunu bağlayın veya ayırın.
-
Bir modülü çıkarın, takın veya değiştirin.
Tehlikeli bir yerde enerji varken herhangi bir elektrikli cihazın bağlantısının kesilmesi elektrik arkına neden olabilir ve bu da yangın veya patlamayla sonuçlanabilecek bir ateşleme kaynağı oluşturabilir.
İşleme başlamadan önce, elektriğin kesildiğinden ve alanda yanıcı maddeler veya tutuşma tehlikesi oluşturan konsantrasyonlar bulunmadığından emin olmak için bölgenin iyice kontrol edildiğinden emin olun.
Cihazlar çalışır durumdayken açılmamalıdır. Aynı durum ağ arayüzleri için de geçerlidir.
Profibus (master ve slave) ve CM589-PNIO, Automation Builder adresinin 2.5.0 sürümünden beri mevcuttur.
|
Cihaz |
Versiyon Automation Builder |
Sürüm ürün yazılımı |
Maks. G/Ç cihaz sayısı |
|---|---|---|---|
|
CANopen CI581-CN ve CI582-CN veri yolu modülleri |
V2.1.0 itibariyle |
Tümü |
0 |
|
PROFINET CI501-PNIO ve CI502-PNIO veri yolu modülleri |
V2.1.0 itibariyle |
hepsi |
10 |
|
EtherCAT iletişim arayüz modülü CI511-ETHCAT ve CI512-ETHCAT |
V2.1.0 itibariyle |
V2.0.x itibariyle |
10 |
|
Modbus iletişim arayüz modülü CI521 ve CI522 |
Automation Builder versiyonundan bağımsız |
hepsi |
10 |
Profibus (master ve slave) ve CM589-PNIO, Automation Builder adresinin 2.5.0 sürümünden beri mevcuttur.
|
Parametre |
Değer |
|---|---|
|
Besleme gerilimi, sinyal seviyesi |
3,3 V DC ± %10 |
|
Maks. besleme akımı |
İstek üzerine |
|
Veri arayüzünün tipi |
Senkronize seri veri alışverişi |
|
Veri yolu veri iletim hızı |
1,8 Mb/s |
|
Minimum veri yolu döngü süresi |
500 µs Bu değer tüm modül kombinasyonları için geçerlidir (1'den 10 G/Ç modülüne kadar) |
|
Galvanik izolasyon |
G/Ç veri yolu, CPU ve iletişim arayüzü mantık devrelerine galvanik olarak bağlanmıştır. G/Ç veriyolunun galvanik izolasyonu G/Ç modülüne özeldir. Ayrıntılar için her bir modül spesifikasyonuna bakın. |
|
Elektrostatik boşalmaya (ESD) karşı koruma |
TB5xx, TB56xx: koruma diyotları ile, port üzerinde ESD deşarjına izin verilmez. |
|
Parametre |
Değer |
|---|---|
|
Otobüs bağlantısı |
Modülden modüle 10 kutuplu HE fiş (sol tarafta erkek, sağ tarafta dişi) aracılığıyla sol ve sağ taraf bağlantısı |
|
Mekanik bağlantı |
Terminal birimleri tarafından oluşturulmuştur |
|
Maks. veri yolu uzunluğu |
1 m |