AC500: "Hızlı sayaç" işlevi S500 G/Ç modüllerinde V1.3 ürün yazılımı sürümünden itibaren mevcuttur.
AC500-eCo: "Hızlı sayaç" işlevi PM50x2 işlemci modüllerinin dahili G/Ç'lerinde mevcuttur. İşlemci modülü tipine göre, hızlı girişler farklı işlevselliğe veya frekansa sahiptir.
Entegre hızlı sayaçlar yalnızca dijital G/Ç modülleri için kullanılabilir.
G/Ç veri yolundaki dijital G/Ç modüllerinin her biri iki hızlı sayıcı içerir.
Sayaç kullanılıyorsa, en fazla 2 dijital girişe ve bir dijital çıkışa ihtiyaç duyar.
Hızlı sayaç devre dışı bırakılırsa, sayaç için ayrılan girişler ve çıkışlar başka task’ler için kullanılabilir.
Aşağıdaki takımyıldızlarda hızlı bir sayaç mevcuttur:
-
Dijital G/Ç modüllerinde, bir AC500 işlemci modülüne bağlanır.
-
Dahili G/Ç'lara sahip PM50x2 işlemci modülleri
-
CANopen iletişim arayüz modüllerinde.
-
Modbus, PROFIBUS ve PROFINET haberleşme arayüz modüllerinde ve bağlı dijital G/Ç modüllerinde.
-
Dijital G/Ç modüllerinde, bir EtherCAT iletişim arayüz modülüne bağlanır.
S500 modüllerine entegre hızlı sayaç
Aşağıdaki tabloda hızlı sayıcı içeren S500 modülleri ve hangi dijital giriş ve çıkışların sayıcı için ayrıldığı gösterilmektedir.
|
Modül |
Atanmış girişler 1) |
Atanan çıktı |
Açıklamalar |
|
|---|---|---|---|---|
|
Kanal A |
Kanal B |
Kanal C 2) veya (CF) |
||
|
DA501 |
DC16 |
DC17 |
DC18 |
Bir IO modülünün hızlı sayacı, ancak modül, bağlı IO modüllerinde hızlı sayacı destekleyen bir IO-Bus ana birimine (CPU veya Arayüz modülü) bağlandığında kullanılabilir. |
|
DA502 |
DC16 |
DC17 |
DC18 - mod 1 ve mod 2'de DO0 - mod 101 ve mod 102'de 3) |
|
|
DC522 |
C8 |
C9 |
C10 |
|
|
DC523 |
C16 |
C17 |
C18 |
|
|
DC532 |
C24 |
C25 |
C26 |
|
|
DI524 |
I24 |
I25 |
Mevcut donanım çıkışı yok |
|
|
DX522 |
I0 |
I1 |
Sayaç herhangi bir röle çıkışını etkinleştirmez |
|
|
CI501‑PNIO, CI541‑DP, CI581‑CN, CI521‑MODTCP |
DI0 |
DI1 |
DO0 |
|
|
CI502‑PNIO, CI542‑DP, CI582‑CN; CI522‑MODTCP |
DI8 |
DI9 |
DO8 |
|
1) İki donanım girişi (kanal A ve B), sayacın çalışma modundan bağımsız olarak normal işlem görüntüsü içinde de ve her zaman kullanılabilir.
2) Donanım çıkış kanalı C, hızlı sayaç tarafından sadece 1 ve 2 çalışma modlarında etkinleştirilir.
3) Özellikle DA502 modülü için: Sayaç çalışma modu 101, mod 1 ile aynıdır, ancak atanan çıkış DC18 yerine DO0'dır. Ayrıca sayaç çalışma modu 102, mod 2 ile aynıdır, ancak atanan çıkış DC18 yerine DO0'dır.
Sayaç işlevi iletişim arayüz modülünde ve buna bağlı olarak dijital G/Ç modül(ler)inde gerçekleştirilir. Kullanıcı programından bağımsız olarak çalışır ve bu nedenle harici sinyallere hızlı bir şekilde yanıt verebilir. Birkaç dijital G/Ç modülünün eşzamanlı sayaç çalışması mümkündür.
Her modül sayacı 10 olası moddan biri için yapılandırılabilir. İstenen çalışma modu, modül parametreleri kullanılarak PLC yapılandırmasında seçilir. Bundan sonra, başlatma aşaması sırasında etkinleştirilir (güç açma, soğuk başlatma, sıcak başlatma).
Kullanıcı programına ve programdan veri alışverişi giriş ve çıkış operandları kullanılarak gerçekleştirilir. PLC konfigürasyonuna hızlı sayıcı içeren bir modül entegre edilirken, gerekli operandlar hemen oluşturulur ve rezerve edilir. Böylece, daha sonra gerçekleştirilen bir sayaç uygulaması adres kaymasına neden olmaz.
Hızlı sayaç çalışma modundan bağımsız özellikler
-
Hızlı sayıcıların girişlerindeki darbeler veya artımlı konum sensörleri durumunda A ve B izlerinin değerlendirilen sinyalleri sayılır.
-
PROFINET, PROFIBUS ve CANopen iletişim arayüz modüllerinin sayma frekansları maks. 200 kHz (mod 1 ila 6'da), maks. 50 kHz (mod 7'de), maks. 35 kHz (mod 9'da) ve maks. 20 kHz (mod 10'da).
-
DA501, DC522, DC523, DC532 modülleri kullanılıyorsa, devre dışı bırakılan modül çıkışlarından bağlı sensörlere gelen etkileri güvenli bir şekilde önlemek için her sayma girişi 470 W / 1 W'lık bir dirençle seri olarak harici olarak devre dışı bırakılmalıdır.
-
Farklı bir şekilde belirtilmemişse pozitif sinyal kenarları sayılır.
-
Çalışma modu 0 olarak ayarlandığında, sayma işlevi kapatılır. Bu durumda, ayrılmış girişler ve çıkışlar başka task’ler için kullanılabilir. Bu terminallerin hızlı sayaç ve diğer sinyaller için aynı anda kullanılmasından kaçınılmalıdır.
-
Hızlı sayıcının gerçek değeri bir çift kelime (32 bit) olarak sağlanır.
-
Hızlı sayaç tüm çalışma modlarında yukarı doğru sayabilir. Başlangıç değerinden (ayarlanan değer) başlayarak bitiş değerine kadar sayar (maks. 0 ila 4.294.967.295 veya onaltılık 00 00 00 ila FF FF FF FF. Sayaç 4.294.967.295'e ulaştıktan sonra bir sonraki darbeyle 0'a atlar. Sayaç programlanan son değere ulaştığında, sayaç çıkışı kalıcı olarak CF = TRUE (son değere ulaşıldı) olarak saklanır. Sadece hızlı sayaç tekrar ayarlandığında (ayarlanan değer), CF FALSE olarak sıfırlanır.
Daha fazla bilgi
-
Hızlı sayıcının çalışma modları⮫ «Çalışma modları»
-
Hızlı sayacın konfigürasyonu⮫ «Hızlı sayaç»