S500 modüllerine entegre hızlı sayaç
Aşağıdaki tabloda hızlı sayıcı içeren S500 modülleri ve hangi dijital giriş ve çıkışların sayıcı için ayrıldığı gösterilmektedir.
|
Modül |
Atanmış girişler 1) |
Atanan çıktı |
Açıklamalar |
|
|---|---|---|---|---|
|
Kanal A |
Kanal B |
Kanal C 2) veya (CF) |
||
|
DA501 |
DC16 |
DC17 |
DC18 |
Bir IO modülünün hızlı sayacı, ancak modül, bağlı IO modüllerinde hızlı sayacı destekleyen bir IO-Bus ana birimine (CPU veya Arayüz modülü) bağlandığında kullanılabilir. |
|
DA502 |
DC16 |
DC17 |
DC18 - mod 1 ve mod 2'de DO0 - mod 101 ve mod 102'de 3) |
|
|
DC522 |
C8 |
C9 |
C10 |
|
|
DC523 |
C16 |
C17 |
C18 |
|
|
DC532 |
C24 |
C25 |
C26 |
|
|
DI524 |
I24 |
I25 |
Mevcut donanım çıkışı yok |
|
|
DX522 |
I0 |
I1 |
Sayaç herhangi bir röle çıkışını etkinleştirmez |
|
|
CI501‑PNIO, CI541‑DP, CI581‑CN, CI521‑MODTCP |
DI0 |
DI1 |
DO0 |
|
|
CI502‑PNIO, CI542‑DP, CI582‑CN; CI522‑MODTCP |
DI8 |
DI9 |
DO8 |
|
1) İki donanım girişi (kanal A ve B), sayacın çalışma modundan bağımsız olarak normal işlem görüntüsü içinde de ve her zaman kullanılabilir.
2) Donanım çıkış kanalı C, hızlı sayaç tarafından sadece 1 ve 2 çalışma modlarında etkinleştirilir.
3) Özellikle DA502 modülü için: Sayaç çalışma modu 101, mod 1 ile aynıdır, ancak atanan çıkış DC18 yerine DO0'dır. Ayrıca sayaç çalışma modu 102, mod 2 ile aynıdır, ancak atanan çıkış DC18 yerine DO0'dır.