Hızlı sayacın teknik verileriPermalink

Parameter

Value

Kullanılan girdiler

Terminal 2.0 (DI8), Terminal 2.1 (DI9)

Kullanılan çıkışlar

Terminal 3.0 (DO8)

Sayım sıklığı

Çalışma moduna bağlı olarak:

Mod 1- 6: maks. 200 kHz

Mod 7: maks. 50 kHz

Mod 9: maks. 35 kHz

Mod 10: maks. 20 kHz

⮫ «AC500 cihazlarında hızlı sayaçlar»

Bir cihazın hızlı sayıcı olarak nasıl hazırlanacağı ve PLC'ye nasıl bağlanacağı ‎⮫ uygulama örneğinde açıklanmaktadır.