İşlevsellikPermalink

Dijital girişler/çıkışlar

24 V DC, özel girişler/çıkışlar belirli sayma işlevleri için kullanılabilir:

- Yakalama/dokunma işlemi, harici olayda ayrı değişkende saklanan sayaç değeri (yükselen veya düşen kenar)

- Girişi önceden tanımlanmış değerle önceden ayarlanmış sayaç kaydına ayarlayın

- Sayaç kaydını sıfırlamak için girişi ayarla

- Son değer çıkışı; önceden tanımlanmış değere ulaşıldığında çıkış ayarlanır

- Artımlı enkoder başlatma için referans noktası başlatma (RPI) girişi

Kullanılmayan tüm girişler/çıkışlar standart giriş/çıkış aralığı belirtilerek kullanılabilir.

Yanlış giriş terminali bağlantısının etkisi: Yanlış veya hiç sinyal algılanmadı, 35 V'a kadar hasar yok.

Hızlı sayaç/kodlayıcı

entegre, 12 adede kadar yapılandırılabilir çalışma modu ile 2 sayaç (+24 V DC, +5 V DC, diferansiyel ve 1 Vpp sinüs girişi ile donanım arayüzü):

- 32 bit bir sayaç modu

- 16 bit iki sayaç modu

- Artımlı pozisyon enkoderi

- Mutlak SSI kodlayıcı

- Zaman frekans ölçer

- 300 kHz'e kadar frekans girişi

PWM/nabız çıkışları

2 darbe genişlik modülatörü veya darbe çıkışı

Çıktı özellikleri

- Push-pull çıkışı: 24 V DC, 100 mA maks.

- Akım sınırlaması (termal ve aşırı akım)

PWM özellikleri

- 1 Hz'den 100 kHz'e kadar frekans

- 0'dan %100'e kadar değer

Nabız özellikleri

- 1 Hz ila 15 kHz arası frekans

- 1'den 65535 darbeye kadar darbe emisyonu

- Yayılan darbe sayısı göstergesi (%0 ila 100)

Frekans özellikleri

- Görev döngüsü %50'ye ayarlandığında frekans çıkışı = 100 kHz

Enkoderler için güç kaynağı

2 adet 5V güç kaynağı, maks. 100 mA

LED ekranlar

Sinyal durumları, hatalar ve besleme gerilimi için

Dahili güç kaynağı

G/Ç veri yolu üzerinden

Harici güç kaynağı

UP (proses gerilimi 24 V DC) ve ZP (0 V DC) terminalleri aracılığıyla

Gerekli terminal ünitesi

TU515 veya TU516 ⮫ TU515, TU516

Bir cihazın hızlı sayıcı olarak nasıl hazırlanacağı ve PLC'ye nasıl bağlanacağı ‎⮫ uygulama örneğinde açıklanmaktadır.