AC500-eCo/S500-eCo serisi AC500/S500 ile uyumludur.
Kompakt AC500-eCo işlemci modülü, entegre G/Ç kanalları ile küçük uygulamalar için kullanılabilir.
İşlemci modüllerinin işlevselliği, örneğin ek G/Ç kanalları için opsiyon kartları ile genişletilebilir.
Daha büyük uygulamalar için G/Ç modülleri merkezi veya merkezi olmayan şekilde bağlanabilir.
1
AC500-eCo opsiyon kartlı işlemci modülü, farklı bellek boyutları, giriş ve çıkışlar mevcut
2
S500-eCo G/Ç modülü, merkezi olmayan genişletme için de 10 adede kadar G/Ç modülü bağlanabilir
3
Farklı varyantlarda klemensler mevcuttur
Merkezi G/Ç genişletmesi
Sağ tarafında G/Ç veri yolu arayüzü bulunan işlemci modülleri, G/Ç kanallarının sayısını artırmak için 10 adede kadar G/Ç modülü ile genişletilebilir.
Merkezi olmayan G/Ç genişletmesi
Dahili Ethernet arayüzü ile 10 adede kadar G/Ç modülü uzaktan bağlanabilir. Merkezi olmayan G/Ç uzantısı için genellikle bir Modbus/TCP iletişim arayüz modülü veya bir işlemci modülü kullanılır.