CP600 kontrol panelleri platformu
CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro kontrol panelleri, kişiye özel görselleştirme için çok çeşitli özellikler ve işlevler sunar. CP600 platformumuz, ekonomik uygulamalar için kontrol panelleri, sağlam standart operatör panelleri, üst düzey çoklu dokunmatik insan makine arayüzleri (HMI'ler) dahil olmak üzere farklı performans seviyeleri sunar.
Automation Builder'un bir parçası olan kullanımı kolay mühendislik aracı PB610 Panel Builder 600, CP600 platformunda kolay ölçeklenebilirlik sağlar.
-
CP600-eCo: Ekonomik CP600-eCo kontrol paneli, 4,3 inçten 10,1 inç geniş ekrana kadar ekran boyutlarıyla, standart işlevler ve operasyon süreciyle net etkileşim için yüksek kullanılabilirlik amaçlamaktadır.
-
CP600: Sağlam CP600 HMI, 7" ila 15" ekran boyutları ile güncel görselleştirme performansı, çok yönlü iletişim ve makineler ve sistemler için temsili tasarım sağlar.
-
CP600-Pro: 5" ila 21,5" geniş ekran boyutlarına sahip CP600-Pro HMI, üst düzey görselleştirme performansı, çoklu dokunmatik kullanım ve çok yönlü iletişim seçenekleriyle birlikte gelir