|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
24 V DC |
||
|
Gerilim |
24 V (-15 %, +20 %) |
|
|
Ters polariteye karşı koruma |
Evet |
|
|
100 V AC...240 V AC geniş aralıklı besleme |
||
|
Gerilim |
100 V ... 240 V (-15 %, +10 %) |
|
|
Frekans |
50/60 Hz (-%6, +%4) |
|
|
EN 61131-2'ye göre izin verilen güç kaynağı kesintileri |
||
|
DC besleme |
Kesinti < 10 ms, 2 kesinti arasındaki süre > 1 sn, PS2 |
|
|
AC besleme |
Kesinti < 0,5 periyot, 2 kesinti arasındaki süre > 1 sn |
|




NOT

Uygun olmayan voltaj seviyeleri nedeniyle PLC'ye zarar verme riski!
-
Proses ve besleme gerilimleri için maksimum tolerans değerlerini asla aşmayın.
-
Proses ve besleme gerilimleri için minimum tolerans değerlerinin altına asla düşmeyin.
Kullanılan modülün sistem verilerini ⮫ «Sistem verileri AC500» ve teknik verilerini dikkate alın.




NOT

AC girişlerinin hasar görmesine neden olan uygun olmayan voltaj seviyesi veya frekans aralığı:
-
AC gerilimi 264 V'un üzerindedir.
-
47 Hz altında veya 62,4 Hz üstünde frekans.




NOT

Yanlış bağlantı uçları terminallerde aşırı sıcaklığa neden olur.
PLC modülleri yanlış kablo tipi, kablo boyutu ve kablo sıcaklık sınıflandırması kullanılarak tahrip edilebilir.
|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
Sıcaklık |
||
|
İşletme |
0 °C ... +60 °C: Modüllerin yatay montajı. 0 °C ... +40 °C: Modüllerin dikey montajı. Çıkış yükü grup başına %50'ye düşürüldü. |
|
|
Depolama |
-40 °C ... +70 °C |
|
|
Nakliye |
-40 °C ... +70 °C |
|
|
Nem |
Max. 95, yoğuşma olmadan |
|
|
Hava basıncı |
||
|
İşletme |
> 800 hPa / < 2000 m |
|
|
Depolama |
> 660 hPa / < 3500 m |
|