İletişim ve dahili protokoller
|
İşlemci modülü |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
OPC UA sunucusu |
x |
x |
x |
x |
|
|
Ücretsiz etiket sayısı |
3.000 |
10.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
Bağlantı sayısı |
10 |
20 |
50 |
50 |
|
|
Min. örnekleme hızı (limit) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
|
|
OPC DA sunucusu AE |
x |
x |
x |
x |
|
|
Bağlantı sayısı |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
İşlemci modülü |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus TCP istemci / sunucu |
x |
x |
x |
x |
||||
|
Bir CPU master (sunucu) üzerinde paralel olarak Modbus istemci ModMast sayısı |
30 |
50 |
120 |
120 |
||||
|
Paralel olarak Modbus sunucu sayısı (örneğin SCADA erişimi için) |
15 |
25 |
50 |
50 |
||||
|
IEC 60870-5-104 telekontrol protokolü |
x |
x |
x |
x |
||||
|
Ücretsiz etiket sayısı |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
||||
|
Kontrol istasyonu (bağlantı sayısı) |
5 |
10 |
20 |
20 |
||||
|
Alt istasyon (bağlantı sayısı) |
5 |
10 |
20 |
20 |
||||