En son Automation Builder sürümü ile aşağıdaki terminal tabanları AC500 işlemci modülleri ile uyumludur:
|
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5610-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5620-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5640-2ETH |
x |
x |
x |
|
|
TB5660-2ETH |
x |
x |
İletişim modüllerini veya AC500-S modüllerini bağlamak için bir terminal tabanında mevcut olan yuvaların sayısı terminal tabanı aralığında farklılık gösterir.
|
İşlemci modülü |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 yuva |
0 yuva |
0 yuva |
0 yuva |
|
TB5610-2ETH |
1 yuva |
1 yuva |
1 yuva |
1 yuva |
|
TB5620-2ETH |
2 yuva |
2 yuva |
2 yuva |
2 yuva |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 yuva |
4 yuva |
4 yuva |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 yuva 1) |
6 yuva 1) |
|
Açıklamalar: Yuvalar iletişim modüllerini veya AC500-S modüllerini bağlamak için kullanılabilir. Bir terminal tabanına yalnızca bir AC500-S modülünün bağlanabileceğini unutmayın. 1) PM567x, ≥ C0 dizinine sahip olmalıdır. |
||||
Desteklenen cihazlar
AC500 terminal tabanları aşağıdaki desteklenen cihazlarla donatılabilir:
|
İşlemci modülü |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Desteklenen her iletişim modülü için izin verilen maksimum değişken sayısı |
|||||
|
Girdi değişkenleri |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
|
Çıktı değişkenleri |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
|
Desteklenen iletişim modülü tipi |
|||||
|
CM574-RS/RCOM - seri arayüz |
Hayır |
Hayır |
Hayır |
Hayır |
|
|
CM5610-2RS - 2 seri arayüz |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM582-DP - PROFIBUS DP V0/V1 slave |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM592-DP - PROFIBUS DP V0/V1 master |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM579-ETHCAT - EtherCAT master |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM579-PNIO - PROFINET IO RT kontrolörü |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM589-PNIO - PROFINET IO RT cihazı |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM589-PNIO-4 - PROFINET IO RT |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM597-ETH - Ethernet arayüzü |
Hayır |
Hayır |
Hayır |
Hayır |
|
|
CM5640-2ETH - 2 Ethernet arayüz |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM588-CN - CAN, CANopen slave |
Hayır |
Hayır |
Hayır |
Hayır |
|
|
CM598-CN - CAN, CANopen master |
x |
x |
x |
x |
|
|
Desteklenen AC500-S modül tipi |
|||||
|
SM560-S - güvenlik modülü |
x |
x |
x |
x |
|
|
SM560-S-FD-1 - 1 PROFIsafe ağı için |
x |
x |
x |
x |
|
|
SM560-S -FD-4 - 1 PROFIsafe ağı için |
x |
x |
x |
x |
|
Bellek boyutu ve performansı
|
İşlemci modülü |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Toplam maksimum indirilebilir uygulama boyutu 1) |
9 MB |
84 MB |
176 MB |
176 MB |
|||||||||||
|
Kullanıcı program kodu ve verileri (dinamik olarak ayrılmış) |
2 MB |
8 MB |
32 MB |
32 MB |
|||||||||||
|
Bunun için kullanıcı web sunucusu verileri maks. |
6 MB |
72 MB |
128 MB |
128 MB |
|||||||||||
|
Kullanıcı verileri için flash bellek |
|||||||||||||||
|
Diğer tüm kullanımlar için kalan (proje tasarrufu, altyapı...) |
30 MB |
285 MB |
643 MB |
643 MB |
|||||||||||
|
Tamponlu (SRAM) |
256 kB |
256 kB |
1,5 MB |
1,5 MB |
|||||||||||
|
Bu nedenle VAR kalıcıdır |
128 kB |
128 kB |
1024 kB |
1024 kB |
|||||||||||
|
Bunun %M belleği (örneğin Modbus kaydı) |
128 kB |
128 kB |
512 kB |
512 kB |
|||||||||||
|
Genişletilebilir bellek |
Hiçbiri |
Hiçbiri |
Hiçbiri |
Hiçbiri |
|||||||||||
|
Entegre yığın depolama belleği (FLASH) |
Hiçbiri |
Hiçbiri |
Hiçbiri |
8 GB |
|||||||||||
|
Takılabilir bellek kartı için yuva |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
|
İşlemci tipi |
TI ARM Cortex-A9 32-bit-RISC |
||||||||||||||
|
İşlemci saat hızı |
300 MHz |
600 MHz |
1 GHz |
1 GHz |
|||||||||||
|
1 talimat için döngü süresi (minimum): |
|||||||||||||||
|
İkili |
Min. 0,02 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
|
Kelime |
Min. 0,02 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
|
Kayan nokta |
Min. 0,12 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
|
Matematiksel yardımcı işlemci |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
|
Hareket kabiliyeti |
|||||||||||||||
|
Tipik olarak EtherCAT CM'de 1 ms başına senkronize eksen sayısı |
- |
8* |
16* |
16* |
|||||||||||
|
Tipik olarak EtherCAT CM'de 2 ms başına senkronize eksen sayısı |
4* |
16* |
32* |
32* |
|||||||||||
|
Tipik olarak EtherCAT CM veya CANopen onboard üzerinde 4 ms başına senkronize eksen sayısı |
8* |
32* |
64* |
64* |
|||||||||||
|
Harici CM579 kullanan EtherCAT için min. veri yolu döngü süresi |
2 ms |
1 ms |
0,5 ms |
0,5 ms |
|||||||||||
|
* ek olarak: 1 sanal eksen |
|||||||||||||||
|
Maks. merkezi giriş ve çıkış sayısı (10 exp. modül): |
|||||||||||||||
|
Dijital girişler |
320 |
||||||||||||||
|
Dijital çıkışlar |
320 |
||||||||||||||
|
Analog girişler |
160 |
||||||||||||||
|
Analog çıkışlar |
160 |
||||||||||||||
|
Merkezi olmayan girdi ve çıktıların sayısı |
Kullanılan haberleşme ağına bağlıdır |
||||||||||||||
|
Veri yedekleme |
Pil |
||||||||||||||
|
Veri tamponlama süresi 25 °C'de |
Tip. 3 yıl |
||||||||||||||
|
Pil zayıf göstergesi |
uygulama programı aracılığıyla |
||||||||||||||
|
Gerçek zamanlı saat: |
|||||||||||||||
|
Pil yedeği ile |
x |
||||||||||||||
|
Doğruluk |
Tip. ± 25 °C'de 2 s/gün |
||||||||||||||
|
Program yürütme: |
|||||||||||||||
|
Döngüsel |
x |
||||||||||||||
|
Zaman kontrollü |
x |
||||||||||||||
|
Çoklu Task |
x |
||||||||||||||
|
Döngüsel task için yapılandırılabilir minimum döngü süresi |
1 ms |
1 ms |
0,5 ms |
0,5 ms |
|||||||||||
|
Şifre ile kullanıcı programı koruması |
x (kullanıcı yönetimi) |
||||||||||||||
|
İletişim için dahili arayüzler: |
|||||||||||||||
|
Seri arayüz COM1: |
|||||||||||||||
|
Fiziksel bağlantı |
RS-232 veya RS-485 için yapılandırılabilir (9,6 kb/sn, 19,2 kb/sn, 38,4 kb/sn, 57,6 kb/sn ve 115,2 kb/sn) |
||||||||||||||
|
Bağlantı |
Takılabilir terminal bloğu, yaylı bağlantı |
||||||||||||||
|
Kullanım |
Seri ASCII iletişimi,Modbus RTU |
||||||||||||||
|
CAN arayüzü: |
|||||||||||||||
|
Fiziksel bağlantı |
CAN 2A/2B (50 kb/s'den 1 Mb/s'ye kadar) |
||||||||||||||
|
Bağlantı |
Takılabilir terminal bloğu, yaylı bağlantı |
||||||||||||||
|
Kullanım |
CANopen ana iletişim, CAN 2A/2B, J1939 protokolü, CAN senkronizasyonu |
||||||||||||||
|
İzin verilen maksimum değişken sayısı |
|||||||||||||||
|
Girdi değişkenleri |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
|
Çıktı değişkenleri |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
|
Ağ arayüzü ETH1, ETH2: |
|||||||||||||||
|
Kullanım |
Ethernet |
||||||||||||||
|
Fiziksel bağlantı |
10/100 base-TX, dahili anahtar veya bağımsız Arayüzler olarak yapılandırılabilir |
||||||||||||||
|
Bağlantı |
2x RJ45 soket, TB56xx-2ETH üzerinde sağlanır |
||||||||||||||
|
LED'ler, LCD ekran, fonksiyon tuşları |
RUN / STOP, durum, teşhis, ayarlar |
||||||||||||||
|
Zamanlayıcı sayısı |
Sınırsız |
||||||||||||||
|
Sayaç sayısı |
Sınırsız |
||||||||||||||
|
Programlama dilleri: |
|||||||||||||||
|
Yapılandırılmış Metin ST |
x |
||||||||||||||
|
Talimat listesi IL |
x |
||||||||||||||
|
Fonksiyon Blok Diyagramı FBD |
x |
||||||||||||||
|
Merdiven Diyagramı LD |
x |
||||||||||||||
|
Sıralı fonksiyon şeması SFC |
x |
||||||||||||||
|
Sürekli fonksiyon şeması (CFC) |
x |
||||||||||||||
|
Açıklamalar: 1): Değerler sadece bilgi amaçlıdır ve tamamen yerine getirilemez. Mevcut kaynaklar, her bir CPU için maksimum indirilebilir uygulama boyutu ile sınırlıdır. |