Automation Builder CI52x-MODTCP cihazlarının parametrelerini yapılandırmak için kullanılabilir.
Automation Builder çalıştıran bilgisayar ile CI52x-MODTCP modülü arasında doğrudan bir Ethernet bağlantısı gereklidir.
S500 G/Ç modüllerinin konfigürasyonu CI52x-MODTCPs modülleri bağlı olmadan gerçekleştirilebilir.
Şablondan proje başlatma
-
Menü öğesinde «Yeni Proje» öğesini seçin «Dosya».
«Yeni Proje» penceresi görünür.
-
«CI52x-MODTCP Yapılandırma Projesi» öğesini seçin ve «OK» öğesine tıklayın.
«Select PLC» penceresi açılır.
-
Bir «CI52x-MODTCP» cihazı seçin ve «Cihaz ekle» öğesine tıklayın.
Bir proje oluşturulur. Daha fazla modül eklenebilir.
CI52x-MODTCP'yi bir projeye ekleme
-
«Projesi» kökünde cihaz ağacında sağ tıklayın ve «Add object» öğesine tıklayın.
altına Add object penceresi açılır.
-
«Modbus cihazları» öğesini seçin ve «Add object» öğesine tıklayın.
«Modbus_devices» düğümü cihaz ağacınızda görünür.
-
«Modbus_devices» düğümüne sağ tıklayın ve «Add object» öğesine tıklayın.
«Select PLC» penceresi açılır.
-
«CI52x-MODTCP» cihazınızı seçin ve «Cihaz ekle» öğesine tıklayın.
«CI52x-MODTCP» cihazı cihaz ağacınızda görünür.
S500 G/Ç modülleri ekleyin
-
nesnesini «CI52x-MODTCP» cihazınıza ekleyin.
Pencere «Nesneyi aşağıya ekleyin: CI52x-MODTCP» açılır.
-
G/Ç modülünüzü seçin ve «Add object» öğesine tıklayın.
G/Ç modülü eklenir.
Parametreleri yapılandırma
-
Düzenleyicileri açmak için cihaza çift tıklayın ve «CI52x-MODTCP Parametreleri» sekmesini seçin.
Bu düzenleyici her bir cihaz için ayarlanabilecek parametreleri gösterir. Daha fazla bilgi için ⮫ «Modül parametreleri» CI521, ⮫ «Modül parametreleri» CI522 ve adreslerine bakınız.
Cihaza bağlanın
Parametreleri okumak veya yazmak için CI52x-MODTCP modülü Ethernet bağlantısı ile PC'ye bağlanmalıdır.
Cihazın IP adresinin yapılandırılması hakkında bilgi için CI52x-MODTCP donanım belgelerinin ⮫ «Adresleme» CI521 ve ⮫ «Adresleme» CI522 bölümlerine bakın.
CI52x-MODTCP cihaz düzenleyicisinde, «Bağlantı Ayarları» sekmesi cihazın IP adresinin girilmesini sağlar.
Okuyun
CI52x-MODTCP'den ve ayrıca bağlı S500 G/Ç modülleri için parametreleri okur.
Yazmak
Parametreleri editörlerden CI52x-MODTCP'ye ve ayrıca S500 G/Ç modüllerine gönderir.
Cihaz kontrolü
CI52x-MODTCP modülü hangi G/Ç modüllerinin takılı olduğunu bilir.
Parametreleri okurken ve yazarken, proje fiziksel donanımla eşleşmelidir. Aksi takdirde bir hata verilecektir.
İletişim hataları da hata mesajlarıyla sonuçlanacaktır.
Parametreler doğru şekilde okunduğunda veya yazıldığında, «Tüm mesajlar» penceresinde bir mesaj görülür:
Bağlı S500 modülleri
S500 G/Ç modülleri CI52x-MODTCP modülüne takılı değilken parametreleri okumak ve yazmak mümkündür.
Bir okuma gerçekleştirmek için proje yapısının CI52x-MODTCP yapılandırmasıyla eşleşmesi gerekir.
Bir G/Ç modülü algılanmazsa bir uyarı gösterilecektir:
Parametreler yazılırken, CI52x-MODTCP yapılandırmasının üzerine yazılır, bu nedenle eksik (takılı olmayan) modüllerin mevcut yapılandırması önemli değildir.
G/Ç modülleri takılıysa, proje donanımla eşleşmelidir, aksi takdirde bir hata verilecektir.
Ürün yazılımı güncellemesi
Automation Builder 2.2.1'den itibaren IP Yapılandırma Aracı, CI52x-MODTCP cihazları için ürün yazılımı güncellemeleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.



