Komut 'Ödeme'Permalink

Sembol: _svn_icon_checkout

İşlev: Bu komut «Checkout» iletişim kutusunu açar. Burada SVN deposunda saklanan bir projeyi çalışma kopyası olarak kontrol edebilirsiniz.

adresini arayın: Menü çubuğu: «Proje  SVN».

'Ödeme' İletişim Kutusu

Tab. 938: «SVN deposunun URL'si»

_svn_img_input_field_url

SVN deposundaki projenin URL'si

Örnek: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

İpucu: Geçerli bir SVN deposu belirtilir belirtilmez, yandaki düğmeye tıklayabilir veya «Revision» adresine göz atmak ve belirli bir projeyi seçmek için seçenekleri kullanabilirsiniz.

_svn_button_revision

İletişim kutusunu açar «Revizyonu seçin».

Düğme o anda seçili olan revizyon ile etiketlenir:

  • «BAŞ»: En yeni revizyon (en üst revizyon). Varsayılan

  • «15»: Seçilen revizyonun revizyon numarası

  • «12/23/2016 11:59:59 (UTC)»: Seçilen revizyonun değişiklik tarihi (UTC)

Not: İletişim kutusu «Revizyon» grubuyla aynı seçenekleri sunar.

_svn_button_three_dots

«SVN depo tarayıcısını açar» iletişim kutusu Burada SVN deposuna göz atabilirsiniz.

Tab. 939: «Çıkış yapmak için»

«İsim»

Çalışma kopyasının adı

Örnek: ‎ControlABC.project‎

«Konum»

Çalışma kopyasının depolama konumu

Örnek: ‎/D:/svn/repository/trunk/ControlABC.project‎

Tab. 940: «Çıkış olarak»

«Proje»

Proje bir CODESYS projesi olarak kaydedilir "‎<project name>.project‎".

«Kütüphane»

Proje bir CODESYS kütüphane dosyası olarak kaydedilir "‎<project name>.library‎".

«Otomatik algılama»

CODESYS uzantı aracılığıyla proje türünü tanımaya çalışır. Mevcut uygulama, projenin URL'sinin "‎_library‎" veya "‎.library‎" ile bitip bitmediğini kontrol eder. Bu durumda, proje bir kütüphane veya bir proje olarak tanınır.

Tab. 941: «Ödeme seçenekleri»

«Dışarıdan gelenleri atlayın»:

_cds_icon_option_activated: Dış nesneler (harici nesneler) çalışma dizinine kopyalanmaz.

Tab. 942: «Revizyon»

Açıklama için "Diyalog kutusu 'Revizyon seç'" bölümüne bakınız.

Not: Grup, «Revizyon» iletişim kutusu ile aynı seçenekleri sunar.

«OK.»

Projeyi SVN deposundan kontrol eder, lokal olarak belirtilen konuma kaydeder ve CODESYS adresinde birincil proje olarak açar.

Dosyalar SVN deposuna aktarılırken şifrelenmişse veya işlenmişse aşağıdakilere dikkat edin:

SVN deposuna işlenirken, şifrelenmiş bir proje dosyası hakkındaki bilgiler dahil edilir. Ancak, şifreleme türü dahil edilmemiştir (şifre, Wibu güvenlik anahtarı, X509 sertifikası). Bu nedenle, çalışma kopyasını proje ayarlarında tekrar şifrelemek gerekebilir. Bu durumda, komuttan çıkarken sizi bu konuda bilgilendirmek için bir iletişim kutusu açılır. Ardından doğrudan proje ayarlarına geçebilirsiniz.