POU içinde okuma izniyle erişilen çıktı değişkenlerini (VAR_OUTPUT) tespit eder
Gerekçe: IEC 61131-3 standardına göre, bir POU içindeki bir çıkışın okunması yasaktır. Bu, çıktının yalnızca bir çıktı olarak değil, aynı zamanda ara sonuçlar için geçici bir değişken olarak da kullanıldığının bir göstergesidir. Bu tür ikili kullanımlardan kaçınılmalıdır.
Önemliymiş: Düşük
Örnek
VAR_GLOBAL g_xGlob AT %QX0.0 : BOOL ; g_iGlob AT %QW1 : INT ; END_VAR PROGRAM PLC_PRG VAR_OUTPUT xVarOut1:BOOL; xVarOut2:INT; xVarOut3:INT; END_VAR VAR iCondition : INT; END_VAR iCondition := iCondition + INT#1; CASE iCondition OF INT#1: xVarOut1 := g_xGlob; xVarOut2 := g_iGlob; INT#2: xVarOut3 := xVarOut2; // SA0038 ELSE xVarOut1 := FALSE; g_xGlob := xVarOut1; // SA0038 xVarOut2 := INT#0; xVarOut3 := INT#-1; END_CASE --> SA0038: Read access to output variable 'xVarOUT2' --> SA0038: Read access to output variable 'xVarOUT1'
Ayrıca bakınız