POU içinde yazma izniyle erişilen girdi değişkenlerini (VAR_INPUT) tespit eder
Gerekçe: IEC 61131-3 standardına göre, bir giriş değişkeni bir POU içinde değiştirilmemelidir. Bu tür bir erişim aynı zamanda hatalara neden olur ve kodun sürdürülebilirliğini zayıflatır. Bu, bir değişkenin hem girdi değişkeni hem de yardımcı değişken olarak kullanıldığının bir göstergesidir. Bu tür ikili kullanımlardan kaçınılmalıdır.
Önemliymiş: Orta
Örnek
VAR_GLOBAL g_xGlob AT %QX0.0 : BOOL; END_VAR PROGRAM PLC_PRG VAR_INPUT xVarIn1:BOOL; xVarIn2:BOOL; END_VAR VAR iCondition : INT; END_VAR iCondition := iCondition + INT#1; CASE iCondition OF INT#1: g_xGlob := xVarIn1; INT#2: g_xGlob := xVarIn2; ELSE g_xGlob := FALSE; xVarIn1 := FALSE; // SA0037 END_CASE --> SA0037: Write access to input variable 'xVarIn1'
Ayrıca bakınız