Örtük olarak oluşturulan işaretçi dönüşümlerini algılar
Gerekçe: CODESYS adresinde işaretçiler katı bir şekilde yazılmamıştır ve birbirlerine herhangi bir
şekilde atanabilirler. Bu genellikle kullanılır ve bu nedenle derleyici tarafından
raporlanmaz. Ancak, yanlışlıkla beklenmedik erişime de neden olabilir. Bir POINTER TO BYTE adresini bir POINTER TO DWORD adresine atarsanız, ikinci işaretçiyi kullanarak istemeden belleğin üzerine yazabilirsiniz.
Bu nedenle, bu kuralı her zaman kontrol edin ve kasıtlı olarak farklı türde bir değere
erişmek istediğiniz durumlar için mesajı engelleyin.
Örtük veri türü dönüşümleri farklı bir mesajla bildirilir.
Önemliymiş: Yüksek
PLCopen kuralı: CP25
İstisna: BOOL <-> BIT
Örnek
PROGRAM PLC_PRG VAR pINT : POINTER TO INT; byteVar : BYTE; END_VAR pINT := ADR(byteVar); --> SA0019: Implicit conversion from pointer to 'POINTER TO BYTE' to pointer to 'POINTER TO INT'
Ayrıca bakınız