Ayarlanan hedef sistemin hizalama gereksinimlerinden kaynaklanan yapılardaki veya
fonksiyon bloklarındaki boşlukları tespit eder. Mümkünse, yapı elemanlarına başvurarak
veya bunları sahte bir elemanla doldurarak boşlukları gidermelisiniz. Bu mümkün değilse,
analysis pragması aracılığıyla etkilenen yapılar için kuralı devre dışı bırakabilirsiniz.
Gerekçe: Farklı platformlardaki farklı hizalama gereksinimleri nedeniyle, bu tür yapılar için bellekte farklı bir düzen olabilir. Bu durumda kod, platforma bağlı olarak farklı performans gösterebilir.
Önemliymiş: Düşük
Örnek
PROGRAM PLC_PRG VAR myStruct : Unpadded_Structure; END_VAR myStruct.iTest := 0; TYPE Unpadded_Structure : STRUCT xTest : BOOL; iTest : INT; // SA0016 byTest : BYTE; wTest : WORD; END_STRUCT END_TYPE --> SA0016: Structure 'Unpadded_Structure' must be padded (pack-mode=8)
Ayrıca bakınız