-
TU531, G/Ç terminal ünitesi, 120/230 V AC, vidalı terminaller
-
TU532, G/Ç terminal ünitesi, 120/230 V AC, yaylı terminaller
-
TU532-XC, G/Ç terminal ünitesi, 120/230 V AC, yaylı terminaller, XC versiyonu
-
TU532-H, G/Ç terminal ünitesi, çalışırken değiştirilebilir, 120/230 V AC, yaylı terminaller
-
TU532-H-XC, G/Ç terminal ünitesi, çalışırken değiştirilebilir, 120/230 V AC, yaylı terminaller, XC versiyonu
1
Önceki terminal ünitesini, CPU terminal tabanını veya iletişim arayüz modülünü terminal ünitesine bağlamak için G/Ç veri yolu (10 pin, erkek)
2
Diğer terminal ünitelerini bağlamak için G/Ç veri yolu (10 pin, dişi)
3a
Takılan G/Ç modüllerini bağlamak için fiş (2 x 25 pin)
3b
Takılan G/Ç modüllerini bağlamak için fiş (3 x 19 pin)
4
Bu yere yerleştirilen bir tornavida ile terminal ünitesi ve bitişik G/Ç terminal ünitesi birbirinden itilebilir
5
Vida montajı için delikler
6
Sinyaller ve proses besleme gerilimi için 40 terminal
7
DIN rayı
8
Beyaz kenarlık terminal ünitesinin çalışırken değiştirilebilme özelliğini gösterir
Giriş/çıkış modülleri (G/Ç modülleri) G/Ç terminal ünitesine takılır. Düzgün bir şekilde takıldıklarında, iki mekanik kilit ile sabitlenirler. Tüm bağlantılar terminal ünitesi üzerinden kurulur, bu da terminal ünitesindeki kablolamayı bozmadan G/Ç modüllerinin çıkarılmasına ve değiştirilmesine olanak tanır.
TU531 ve TU532 terminal üniteleri özellikle 115 V AC içeren AC500/S500 G/Ç modülleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ... 230 V AC girişler ve/veya 120/230 V AC röle çıkışları.
XC versiyonu
XC = eXtreme Conditions
Olağanüstü koşullar
Olağanüstü koşullar
Aşırı ortam koşullarında kullanım için terminal ünitelerinde
işareti yoktur XC versiyonu.
Part no. 1SAP4... (etiket) içindeki 4 şekli XC versiyonunu tanımlar.
Terminaller
|
Vidalı terminaller |
Yay terminalleri |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kondüktör |
![]() |
Tornavida |
Kondüktör |
![]() |
Tornavida (terminali açar) |
Terminaller 1.8 ... 4.8 ve 1.9 ... 4.9 terminal ünitesi içinde elektriksel olarak birbirine bağlıdır.
Terminaller, takılan modülden bağımsız olarak her zaman aynı atamaya sahiptir:
-
Terminaller 1.8 ... 4.8: proses besleme gerilimi UP = +24 V DC
-
Terminaller 1.9 ... 4.9: proses besleme gerilimi ZP = 0 V
Diğer terminallerin atanması, takılan iletişim arayüz modülüne bağlıdır (kullanılan ilgili modülün açıklamasına bakın).
Modülün devresi için 24 V DC besleme gerilimi G/Ç genişletme veriyolundan (G/Ç veriyolu) gelir.
-
Teknik veriler
-
Sıcak takas
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri