-
TU507-ETH, Ethernet terminal ünitesi, 24 V DC, vidalı terminaller
-
TU508-ETH, Ethernet terminal ünitesi, 24 V DC, yaylı terminaller
-
TU508-ETH-XC, Ethernet terminal ünitesi, 24 V DC, yaylı terminaller, XC versiyonu
1
Birinci terminal ünitesini bağlamak için G/Ç veri yolu (10 pin, dişi)
2a
Takılı Ethernet iletişim arayüz modülünü bağlamak için fiş (2x 25 pin)
2b
Takılı Ethernet iletişim arayüz modülünü bağlamak için fiş (3x 19 pin)
3
Bu yere yerleştirilen bir tornavida ile terminal ünitesi ve bitişik terminal ünitesi birbirlerinden itilebilir
4
Duvara montaj için 2 delik
5
Ethernet ağına bağlantı için gösterge LED'lerine sahip 2 RJ45 arayüzü
6
Sinyaller ve proses besleme gerilimleri için 30 terminal (UP ve UP3)
7
DIN rayı
Ethernet iletişim arayüz modülleri Ethernet terminal ünitesine takılır. Düzgün bir şekilde oturtulduklarında, iki mekanik kilit ile sabitlenirler. Tüm bağlantılar Ethernet terminal ünitesi üzerinden yapılır, bu da Ethernet terminal ünitesindeki kabloları bozmadan Ethernet iletişim arayüz modüllerinin çıkarılmasına ve değiştirilmesine olanak tanır.
Ethernet terminal üniteleri TU507-ETH ve TU508-ETH özellikle AC500/S500 Ethernet iletişim arayüz modülleri (örn. CI501-PNIO) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
XC versiyonu
XC = eXtreme Conditions
Olağanüstü koşullar
Olağanüstü koşullar
Aşırı ortam koşullarında kullanım için terminal ünitelerinde
işareti yoktur XC versiyonu.
Part no. 1SAP4... (etiket) içindeki 4 şekli XC versiyonunu tanımlar.
Terminaller
|
Vidalı terminaller |
Yay terminalleri |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kondüktör |
![]() |
Tornavida |
Kondüktör |
![]() |
Tornavida (terminali açar) |
1.8 ve 2.8 terminalleri ile 1.9, 2.9 ve 3.9 terminalleri terminal ünitesi içinde elektriksel olarak birbirine bağlıdır ve takılan modülden bağımsız olarak her zaman aynı atamaya sahiptir:
Terminaller 1.8 ve 2.8: Proses besleme gerilimi UP = +24 V DC
Terminal 3.8: Proses besleme gerilimi UP3 = +24 V DC
Terminaller 1.9, 2.9 ve 3.9: Proses besleme gerilimi ZP = 0 V
Diğer terminallerin atanması takılı olan iletişim arayüz modülüne bağlıdır.




NOT

Korozyon riski!
XC cihazları tuzlu sisli ortamlarda kullanılırsa kullanılmayan konektörler ve yuvalar paslanabilir.
Kullanılmayan konnektörleri ve yuvaları XC cihazları için TA535 koruyucu kapaklarla koruyun⮫ «TA535 - XC cihazları için koruyucu kapaklar».
-
Teknik veriler
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri