Hedeflenen amaç
Çıkarılabilir terminal blokları güç kaynağı ve AC500-eCo işlemci modülleri PM50x2 üzerindeki G/Ç konektörleri için kullanılır.
Opsiyon kartları için yaylı versiyonda farklı çıkarılabilir terminal blokları vardır.
AC500-eCo Basic CPU'lar için güç kaynağı için 3 pinli bir terminal bloğu ve G/Ç konektörleri için 13 pinli bir terminal bloğu kullanılır.
AC500-eCo Standart CPU'lar ve Pro CPU'lar için güç kaynağı için 3 pimli bir terminal bloğu, 13 pimli bir terminal bloğu ve G/Ç konektörleri için 12 pimli bir terminal bloğu kullanılır.
Tüm CPU'lar için bir vida ve bir yay çeşidi mevcuttur.
|
Temel CPU |
Standart ve Pro CPU'lar |
||
|---|---|---|---|
|
Yay terminali TA5211-TSPF-B |
Vidalı terminal TA5211-TSCL-B |
Yay terminali TA5212-TSPF |
Vidalı terminal TA5212-TSCL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opsiyon kartları için çeşitli çıkarılabilir yaylı terminal blokları mevcuttur.
Aşağıdaki yedek parçalar mevcuttur (pim sayısına bağlı olarak).
|
Yay terminalleri |
|||
|---|---|---|---|
|
TA5220-SPF5 |
TA5220-SPF6 |
TA5220-SPF7 |
TA5220-SPF8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




DİKKAT

Yaralanma ve ürüne zarar verme riski!
Yanlış kurulum ve bakım yaralanmalara neden olabilir ve ürüne zarar verebilir!
-
Kurulum ve bakım, teknik kurallarına, kodlara ve ilgili standartlara, örneğin EN 60204-1'e göre yapılmalıdır.
-
Kablolamadan önce ürün belgelerini dikkatlice okuyun. Diğer cihazlardan gelen yanlış kablolama veya yanlış terminal bloğu ürüne zarar verebilir!
-
Sadece kalifiye personel tarafından.




DİKKAT

Onaylanmamış terminal blokları kullanıldığında yaralanma ve modüle zarar verme riski vardır!
Yaralanmaları ve modülün hasar görmesini önlemek için yalnızca ABB tarafından onaylanmış terminal bloklarını kullanın.
PM50x2 için terminal bloğu seti
PM50x2 için terminal bloğu seti
PM50x2 CPU işlemci modülleri terminal bloklarıyla birlikte teslim edilmez.
Vidalı terminal bloğu seti:
-
PM5012-x-ETH için TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001)
-
PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH için TA5212-TSCL (1SAP187400R0004)
Yaylı terminal bloğu seti:
-
PM5012-x-ETH için TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002)
-
PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH için TA5212-TSPF (1SAP187400R0005)
Boyutlar
Güç kaynağı için 3 pimli terminal bloğu
G/Ç konnektörleri için 13 pimli terminal bloğu
G/Ç konnektörleri için 12 pimli terminal bloğu
Opsiyon kartları için x-PIN terminal blokları
Bunun sonucunda mevcut yaylı klemensler için bu boyutlar elde edilir.
|
Açıklama |
Pim |
Uzunluk [mm] |
Geniş [mm] |
Yükseklik [mm] |
|---|---|---|---|---|
|
TA5220-SPF5 |
5 |
18.2 |
7.7 |
22.9 |
|
TA5220-SPF6 |
6 |
21.7 |
7.7 |
22.9 |
|
TA5220-SPF7 |
7 |
25.2 |
7.7 |
22.9 |
|
TA5220-SPF8 |
8 |
28.7 |
7.7 |
22.9 |
Teknik veriler
|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
Tip |
||
|
TA5211-TSCL-B |
Çıkarılabilir 3 pimli terminal bloğu: vida önü/kablo tarafı 5,00 mm aralık |
|
|
TA5212-TSCL |
||
|
Kullanım |
AC500-eCo işlemci modülleri için güç kaynağı |
|
|
İletken kesiti |
||
|
Katı (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Esnek (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Sıyrılmış iletken ucu |
7 mm |
|
|
Sabitleme torku |
0,5 Nm |
|
|
Boyutlar |
||
|
3 pimli terminal bloğu |
15 mm x 12,4 mm x 26,05 mm |
|
|
Ağırlık |
||
|
TA5211-TSCL-B |
150 g (2 terminal bloğu) |
|
|
TA5212-TSCL |
200 g (3 terminal bloğu) |
|
|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
Tip |
||
|
TA5211-TSPF-B |
Çıkarılabilir 3 pimli terminal bloğu: ön yay/kablo önü 5,00 mm aralık |
|
|
TA5212-TSPF |
||
|
Kullanım |
AC500-eCo işlemci modülleri için güç kaynağı |
|
|
İletken kesiti |
||
|
Katı (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Esnek (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Sıyrılmış iletken ucu |
11 mm |
|
|
Boyutlar |
||
|
3 pimli terminal bloğu |
15 mm x 15 mm x 25,95 mm |
|
|
Ağırlık |
||
|
TA5211-TSPF-B |
150 g (2 terminal bloğu) |
|
|
TA5212-TSPF |
200 g (3 terminal bloğu) |
|
|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
Tip |
||
|
TA5211-TSCL-B |
Çıkarılabilir 13 pimli terminal bloğu: vida önü/kablo tarafı 5,00 mm aralık |
|
|
TA5212-TSCL |
Çıkarılabilir 13 pimli ve 12 pimli terminal bloğu: vida önü/kablo tarafı 5,00 mm aralık |
|
|
Kullanım |
AC500-eCo işlemci modülleri için dahili G/Ç'lar |
|
|
İletken kesiti |
||
|
Katı (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Esnek (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Sıyrılmış iletken ucu |
7 mm |
|
|
Sabitleme torku |
0,5 Nm |
|
|
Boyutlar |
||
|
13 pimli terminal bloğu |
65 mm x 12,4 mm x 26,05 mm |
|
|
12 pimli terminal bloğu |
60 mm x 12,4 mm x 26,05 mm |
|
|
Ağırlık |
||
|
TA5211-TSCL-B |
150 g (2 terminal bloğu) |
|
|
TA5212-TSCL |
200 g (3 terminal bloğu) |
|
|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
Tip |
||
|
TA5211-TSPF-B |
Çıkarılabilir 13 pimli terminal bloğu: ön yay/kablo önü 5,00 mm aralık |
|
|
TA5212-TSPF |
Çıkarılabilir 13 pimli ve 12 pimli terminal bloğu: ön yay/kablo önü 5,00 mm aralık |
|
|
Kullanım |
AC500-eCo işlemci modülleri için dahili G/Ç'lar |
|
|
İletken kesiti |
||
|
Katı (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Esnek (bakır) |
0,5 mm²... 2,5 mm² |
|
|
Sıyrılmış iletken ucu |
11 mm |
|
|
Boyutlar |
||
|
13 pimli terminal bloğu |
65 mm x 15 mm x 25,95 mm |
|
|
12 pimli terminal bloğu |
60 mm x 15 mm x 25,95 mm |
|
|
Ağırlık |
||
|
TA5211-TSPF-B |
150 g (2 terminal bloğu) |
|
|
TA5212-TSPF |
200 g (3 terminal bloğu) |
|
|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
Tip |
||
|
TA5220-SPF5 |
Çıkarılabilir 5 pimli terminal bloğu: ön yay, ön kablo 3,50 mm aralık |
|
|
TA5220-SPF6 |
Çıkarılabilir 6 pimli terminal bloğu: ön yay, ön kablo 3,50 mm aralık |
|
|
TA5220-SPF7 |
Çıkarılabilir 7 pimli terminal bloğu: ön yay, ön kablo 3,50 mm aralık |
|
|
TA5220-SPF8 |
Çıkarılabilir 8 pimli terminal bloğu: ön yay, ön kablo 3,50 mm aralık |
|
|
Kullanım |
AC500-eCo seçenek kartları için konektörler |
|
|
İletken kesiti |
||
|
Katı (bakır) |
0,2 mm²... 1,5 mm² |
|
|
Esnek (bakır) |
0,2 mm²... 1,5 mm² |
|
|
Sıyrılmış iletken ucu |
8 mm ... 10 mm |
|
|
Boyutlar |
||
|
TA5220-SPF5 |
18,2 mm x 7,7 mm x 22,9 mm |
|
|
TA5220-SPF6 |
21,7 mm x 7,7 mm x 22,9 mm |
|
|
TA5220-SPF7 |
25,2 mm x 7,7 mm x 22,9 mm |
|
|
TA5220-SPF8 |
28,7 mm x 7,7 mm x 22,9 mm |
|
|
Ağırlık |
||
|
TA5220-SPF5 |
150 g |
|
|
TA5220-SPF6 |
170 g |
|
|
TA5220-SPF7 |
180 g |
|
|
TA5220-SPF8 |
200 g |
|
Sipariş verileri
|
Part no. |
Description |
|---|---|
|
1SAP 187 400 R0001 |
TA5211-TSCL-B: AC500-eCo CPU Basic için vidalı terminal bloğu seti vida ön, kablo tarafı 5,00 mm aralık
|
|
1SAP 187 400 R0002 |
TA5211-TSPF-B: AC500-eCo CPU Basic için yaylı terminal bloğu seti ön yay, ön kablo 5,00 mm aralık
|
|
Part no. |
Description |
|---|---|
|
1SAP 187 400 R0004 |
TA5212-TSCL: AC500-eCo Standard ve Pro CPU için vidalı terminal bloğu seti vida ön, kablo tarafı 5,00 mm aralık
|
|
1SAP 187 400 R0005 |
TA5212-TSPF: AC500-eCo Standard ve Pro CPU için yaylı terminal bloğu seti ön yay, ön kablo 5,00 mm aralık
|
|
Part no. |
Description |
|---|---|
|
1SAP 187 400 R0012 |
TA5220-SPF5: yaylı klemens, çıkarılabilir, 5 pinli, yaylı ön, kablo önü, ambalaj birimi başına 6 adet |
|
1SAP 187 400 R0013 |
TA5220-SPF6: yaylı terminal bloğu, çıkarılabilir, 6 pinli, yaylı ön, kablo önü, paketleme birimi başına 6 adet |
|
1SAP 187 400 R0014 |
TA5220-SPF7: yaylı klemens, çıkarılabilir, 7 pinli, yaylı ön, kablo önü, ambalaj birimi başına 6 adet |
|
1SAP 187 400 R0015 |
TA5220-SPF8: yaylı klemens, çıkarılabilir, 8 pinli, yaylı ön, kablo önü, ambalaj birimi başına 6 adet |