AC500 ve S500 modüllerini etiketlemek için aksesuar.
Amaç
Plastik etiketler AC500 ve S500 modüllerini (CPU'lar, iletişim modülleri ve G/Ç modülleri) etiketlemek için uygundur. Küçük plastik parçaların üzerine standart bir su geçirmez kalemle yazılabilir.
Kullanım talimatları
Plastik etiketler hafif bir basınç altında yerleştirilir. Sökmek için modülün alt kenarına küçük bir tornavida yerleştirilir.
Teknik veriler
|
Parameter |
Value |
|
|---|---|---|
|
Kullanım |
AC500 ve S500 modüllerini etiketlemek için |
|
|
Montaj |
Hafif bir basınç altında yerleştirme |
|
|
Demontaj |
Küçük bir tornavida ile |
|
|
Teslimat kapsamı |
10 adet |
|
|
Ağırlık |
Parça başına 1 g |
|
|
Boyutlar |
8 mm x 20 mm x 5 mm |
|
Sipariş verileri
|
Part no. |
Description |
Product life cycle phase *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 700 R0001 |
TA525, 10 beyaz plastik etiket seti |
Active |
*) Yaşam döngüsündeki modüller Classic stoktan temin edilebilir ancak yeni kurulumların planlanması ve devreye alınması için önerilmez.