İlgili standartlar ve yönetmelikler, kaza önleme yönetmelikleri ve özel çevre koşullarına ilişkin yönetmeliklere uyulmalıdır (örn. patlayıcı maddeler, ağır kirlenme veya aşındırıcı etkiler nedeniyle tehlikeli alanlar).
Cihazlar, belirtilen teknik veriler ve sistem verileri dahilinde kullanılmalı ve çalıştırılmalıdır.
Cihazlar servis edilebilir parça içermez ve açılmamalıdır.
Aksi belirtilmedikçe çıkarılabilir kapaklar çalışma sırasında kapalı olmalıdır.
Yanlış kullanım veya yetkisiz onarımların sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
Nitelikli personel
Hem AC500 kontrol sistemi hem de çevredeki diğer bileşenler tehlikeli dokunma gerilimleriyle çalıştırılır. Canlı bileşenlere dokunmak ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir.
Bu tür risklerden ve maddi hasarlardan kaçınmak için, kurulum, devreye alma ve bakım işlemlerinde yer alan kişilerin aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olması gerekir:
-
Otomasyon teknolojisi
-
Tehlikeli gerilimlerin taşınması
-
İlgili standart ve yönetmeliklerin, kaza önleme yönetmeliklerinin ve özel çevre koşullarına ilişkin yönetmeliklerin uygulanması (örn. patlayıcı maddeler, ağır kirlenme veya aşındırıcı etkiler nedeniyle tehlikeli alanlar).
Fonksiyonel güvenlik
Automation Builder/PS501 Control Builder Plus'ın güvenlik yapılandırma ve programlama araçlarını kullanmadan önce AC500-S güvenlik kullanım kılavuzu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sadece kalifiye personelin AC500-S güvenlik PLC'leri ile çalışmasına izin verilir.
Genel bilgi
Bu kılavuzdaki örnekler ve diyagramlar yalnızca açıklama amaçlıdır. Belirli bir kurulumla ilişkili birçok değişken ve gereksinim nedeniyle, ABB örneklere ve şemalara dayalı gerçek kullanım için sorumluluk veya yükümlülük üstlenemez.
PLC, ilgili standartlara göre geliştirilmiştir. Modüle özgü önlemler, modüllerin bireysel açıklamalarında açıklanmaktadır.
PLC'ye özgü güvenlik uyarıları
Ürün ailesi AC500 kontrol sistemi EN 61131-2 ve IEC 61131-2 standartlarına göre tasarlanmıştır. IEC 61131-2'den farklı olan tüm veriler, Denizcilik Hizmetlerinin daha yüksek gereksinimlerinden kaynaklanmaktadır. Diğer farklılıklar cihazların teknik veri açıklamasında açıklanmıştır.




NOT

Elektrostatik yüklenmeden kaçınma
PLC cihazları ve ekipmanları, dahili hasara neden olabilecek ve normal çalışmayı etkileyebilecek elektrostatik boşalmaya karşı hassastır.
Sistemi kullanırken aşağıdaki kurallara uyun:
-
Potansiyel statik elektriği boşaltmak için topraklanmış bir nesneye dokunun.
-
Onaylı bir topraklama bilekliği takın.
-
Bileşen kartları üzerindeki konektörlere veya pimlere dokunmayın.
-
Ekipmanın içindeki devre bileşenlerine dokunmayın.
-
Varsa, statik açıdan güvenli bir iş istasyonu kullanın.
-
Kullanılmadığında, ekipmanı statik elektriğe karşı güvenli uygun bir ambalajda saklayın.




NOT

Uygun muhafaza kullanımı
Cihazlar, belirtilen çevre koşullarına uygunluğu sağlayan bir kontrol kabinine monte edilmelidir.
Temizlik talimatları
Temizlik talimatları
Cihazı temizlemek için temizlik maddesi kullanmayın.
Bunun yerine nemli bir bez kullanın.
Normal çalışma veya arıza sırasında tehlikeli durumların oluşmaması için bağlantı planları ve bir kullanıcı programı oluşturulmalıdır.
Uygulama, çalışma sırasında herhangi bir tehlikeli durumun meydana gelmeyeceğinden emin olmak için test edilmelidir.
Cihazları belirtilen teknik veriler dışında çalıştırmayın!
Belirtilen veriler dışında sorunsuz çalışma sağlanamaz.




NOT

Eksik topraklama nedeniyle PLC hasarı
-
Cihazları toprakladığınızdan emin olun.
-
Topraklama (şalter kabini topraklaması) hem şebeke bağlantısı (veya 24 V besleme gerilimi) hem de DIN rayı üzerinden sağlanır. DIN rayı, cihaza güç verilmeden önce toprağa bağlanmalıdır. Topraklama sadece kontrol sistemine daha fazla güç verilmeyeceğinden emin olunduğunda kaldırılabilir.
-
Vidalı montaj durumunda, topraklama için metal vidalar kullanın.




DİKKAT

Soğutma için havalandırmayı engellemeyin!
Cihazların üst ve alt taraflarındaki havalandırma yuvaları kapatılmamalıdır.




DİKKAT

Sinyal ve güç kablolarını ayrı ayrı çalıştırın!
Sinyal ve besleme hatları (güç kabloları), kapasitif ve endüktif parazit nedeniyle herhangi bir arıza meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmelidir (EMC).




UYARI

Modül üzerinde uyarı işareti!
Bu, tehlikeli voltajların mevcut olabileceğini veya yüzeylerin tehlikeli sıcaklıklara sahip olabileceğini gösterir.




UYARI

Tellerin yayılması tehlikelere neden olabilir!
Terminalleri çok telli iletkenlerle bağlarken yayvan tellerden kaçının.
-
Yaylanmayı önlemek için yüksükler kullanılabilir.




UYARI

Güç altında Sökme/ Takma
Güç altında çıkarma veya takma işlemine yalnızca çalışırken değiştirme için tüm koşullar yerine getirilmişse izin verilir.
⮫ «G/Ç modülünün enerji altında değiştirilmesi»
Cihazlar, çalışırken değiştirme koşulları geçerli olmadığında güç altında çıkarılmak veya takılmak üzere tasarlanmamıştır. Öngörülemeyen sonuçlar nedeniyle, güç AÇIK durumdayken cihazların takılmasına veya çıkarılmasına izin verilmez.
Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yapmadan önce tüm voltaj kaynaklarının (besleme ve proses voltajı) kapalı olduğundan emin olun:
-
Herhangi bir sinyali veya terminal bloğunu bağlayın veya ayırın.
-
Bir modülü çıkarın, takın veya değiştirin.
Tehlikeli bir yerde enerji varken herhangi bir elektrikli cihazın bağlantısının kesilmesi elektrik arkına neden olabilir ve bu da yangın veya patlamayla sonuçlanabilecek bir ateşleme kaynağı oluşturabilir.
Devam etmeden önce, elektrik bağlantısının kesildiğinden ve yanıcı maddelerin bulunmadığından emin olmak için alanın iyice kontrol edildiğinden emin olun.
Cihazlar çalışır durumdayken açılmamalıdır. Aynı durum ağ arayüzleri için de geçerlidir.
Piller hakkında bilgi




DİKKAT

Sadece ABB onaylı lityum pil modüllerini kullanın!
Pilin kullanım ömrünün sonunda, her zaman yalnızca orijinal bir pil modülü ile değiştirin.




DİKKAT

Patlama tehlikesi!
Lityum pilleri açmayın, yeniden şarj etmeyin veya parçalarına ayırmayın. Lityum pillerin şarj edilmeye çalışılması aşırı ısınmaya ve patlamalara neden olabilir.
Isıdan ve ateşten koruyun ve kuru bir yerde saklayın.
Kutupları ters çevrilmiş lityum pilleri asla kısa devre yaptırmayın veya çalıştırmayın. Pillerin aşırı ısınması ve patlaması muhtemeldir. İstenmeyen kısa devrelerden kaçının, pilleri metal kaplarda saklamayın ve metal yüzeylere yerleştirmeyin. Kaçan lityum sağlık açısından tehlikelidir.
Çevre ile ilgili hususlar
Çevre ile ilgili hususlar
Bitmiş pilleri geri dönüştürün. Pilleri çevreye duyarlı bir şekilde, lokal yetkililer tarafından yayınlanan yönetmeliklere uygun olarak atın.