GSDML dosyası tarafından tanımlanan parametrelere ek olarak, bazı PROFINET ve PROFIsafe cihazları ek yapılandırma gerektirir. Bu nedenle, bu cihazlar parametrelerini ayarlamak için özel yazılım araçları gerektirir. PROFIBUS organizasyonu (PNO), «iPar Server» 'u bu tür parametrelerin işlenmesi için standartlaştırılmış işlev olarak belirtir. Daha fazla bilgi için PNO'nun «iPar Server» yönergelerine bakın.
«iPar Server», PROFINET ve PROFIsafe cihazlarının iParametrelerini genel bir şekilde kaydetmek ve geri yüklemek için kullanılabilir. Kullanım amacı, özel yazılım araçlarından bağımsız olarak devreye alma ve bakım sırasında cihaz parametrelerini kaydetmek ve geri yüklemektir. Bunlar PROFINET veya PROFIsafe cihazının devreye alınması sırasında AC500 PLC'ye kaydedilir ve bir cihazın değiştirilmesi gerektiğinde herhangi bir ek yazılım aracı olmadan geri yüklenebilir.
CM579-PNIO PROFINET kontrolör için «iPar Server» işlevselliği, PLC uygulamasında kullanılacak ve kütüphane belgelerine göre yapılandırılacak olan AC500 V3 CPU'ların ABB_IParServer_AC500.lib kütüphanesinde fonksiyon bloğu olarak uygulanır.