PM50x2 işlemci modülleri, çeşitli işlevler sağlayan dahili G/Ç'lara sahiptir. CPU tipine göre, dahili G/Ç'ların sayısı veya işlevselliği farklı olabilir.
İşlemci modülleri revizyon 1 (rubric R017x) ile, hızlı çıkış kanalları 200 kHz'e kadar (rubric R007x, sadece 100 kHz) 4 PTO darbesi/yön sağlar. Revizyon 1 işlemci modülleri AB 2.6.0'dan itibaren desteklenir ve AB yazılımı kullanılan işlemci modülünü otomatik olarak tanır.
|
Parameter |
Value |
|||
|---|---|---|---|---|
|
PM5012-T-ETH |
PM5012-R-ETH |
PM5032-T-ETH PM5052-T-ETH PM5072-T-2ETH (W) PM5082-T-2ETH PM5092-T-2ETH |
PM5032-R-ETH PM5052-R-ETH |
|
|
Dijital girişler |
6 |
12 |
||
|
Dijital girişlerin işlevselliği (kodlayıcı, hızlı sayaç, sayaç, kesme) |
6 DI hızlı giriş 24 V DC (maks. 5 kHz) Dijital girişler aşağıdaki gibi kullanılabilir:
|
4 DI hızlı giriş 24 V DC (maks. 200 kHz) Dijital girişler aşağıdaki gibi kullanılabilir:
|
||
|
4 DI hızlı giriş 24 V DC (5 kHz) Dijital girişler aşağıdaki gibi kullanılabilir:
|
||||
|
4 standart DI 24 V DC |
||||
|
Dijital çıkışlar |
4 |
8 |
6 |
|
|
Dijital çıkışların işlevselliği |
4 hızlı çıkış DO-T 24 V DC/0,5 A (maks. 5 kHz) Dijital çıkışlar aşağıdaki gibi kullanılabilir:
|
4 DO-R 24 V DC / 120/240 V AC 2A 2 grup halinde |
4 hızlı çıkış DO-T 24 V DC (100 kHz) Dijital çıkışlar aşağıdaki gibi kullanılabilir:
|
6 DO-R 24 V DC / 120/240 V AC 2A 2 grup halinde |
|
4 hızlı çıkış DO-T 24 V DC/0,5 A (5 kHz) (maks. 5 kHz) Dijital çıkışlar aşağıdaki gibi kullanılabilir:
|
||||
|
Dijital girişler/çıkışlar, yapılandırılabilir |
- |
- |
2 |
2 |
|
Dijital giriş/çıkışların işlevselliği, yapılandırılabilir |
- |
- |
2 DC 24 V DC
|
2 DC 24 V DC Dijital girişler/çıkışlar aşağıdaki gibi kullanılabilir:
|
|
LED ekranlar |
Sinyal durumları için. |
|||
|
Dahili güç kaynağı |
İşlemci modülü aracılığıyla. |
|||
|
Harici güç kaynağı |
UP ve ZP terminali üzerinden. |
|||
-
Bağlantılar
-
G/Ç yapılandırması
-
Parametrelendirme
-
Teşhis
-
Durum LED'leri
-
Teknik veriler