Bellek kartında bir yazma koruma anahtarı vardır.
"KİLİT" konumunda, bellek kartı sadece okunabilir.
|
Bellek kartı tipi |
AC500 V2 |
AC500-XC V2 |
AC500 V3 |
AC500-XC V3 |
AC500-eCo V3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC5141 |
x |
x |
x |
x |
- |
||
|
MC5102 ile TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü |
x 1) |
x 1) 2) |
x |
x 2) |
- |
||
|
MC5102 olmadan TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü |
- |
- |
- |
- |
x |
||
1) 2.5.x ürün yazılımı itibariyle
2) Normal çevre koşullarında MC5102'nin geçici kullanımı mümkündür, ancak MC5141 tercih edilmelidir.
Diğer bellek kartlarının kullanımı yasaktır. ABB, onaylanmamış bellek kartlarının kullanımından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu veya yükümlü değildir.
Amaç
İşlemci modülleri (mikro) hafıza kartı ile ve hafıza kartı olmadan çalıştırılabilir.
İşlemci modülleri (mikro) bellek kartı olmadan tedarik edilir. Ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Hafıza kartı, uygulama verilerini ve/veya uygulama programlarını veya proje kaynak kodlarını saklamak veya yedeklemek ve dahili CPU ürün yazılımını güncellemek için kullanılır.
Bellek kartı, standart ve XC uygulamalarında uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.
Bellek kartı, SDHC uyumlu bir bellek kartı okuyucusu olan bir bilgisayarda okunabilir/yazılabilir.
⮫ Hafıza kartının AC500 PLC'de kullanımı hakkında daha fazla bilgi
Boyutlar
Bellek kartını takın
-
Bellek kartını paketinden çıkarın.
-
Bellek kartını kilitlenene kadar işlemci modülünün bellek kartı yuvasına takın.
1
Hafıza kartı
2
Bellek kartı yuvası
Bellek kartını çıkarın




NOT

Rahatsız PLC çalışması
Çalışırken hafıza kartını çıkarmayın!
Aksi takdirde bellek kartı ve/veya içindeki dosyalar bozulabilir ve/veya normal PLC çalışması bozulabilir.
-
Bellek kartını yalnızca ekranda MC'nin yanında siyah kare (
) gösterilmediğinde çıkarın.
-
Bellek kartını çıkarmak için, ileri doğru hareket edene kadar bellek kartını itin.
-
Bu sayede hafıza kartının kilidi açılır ve çıkarılabilir.
1
Hafıza kartı
2
Bellek kartı yuvası
Teknik veriler
|
Parameter |
Value |
||
|---|---|---|---|
|
Bellek kapasitesi |
2 GB |
||
|
Yazılan Terrabayt (TBW) |
140 TBW'a kadar |
||
|
Çevrim yazma/silme işlemlerinin sayısı |
70000'e kadar |
||
|
Veri saklama |
|||
|
başlangıçta |
40 °C'de 10 yıl |
||
|
Yazma işlemlerinin sayısı her bir hücrenin ömrünün %90'ına ulaştığında |
40 °C'de 1 yıl |
||
|
Yazma koruma anahtarı |
Evet, bellek kartının kenarında |
||
|
Ağırlık |
2 g |
||
|
Boyutlar |
24 mm x 32 mm x 2,1 mm |
||
Bir cihazın bellek alanının %100'ünü kullanmak mümkün değildir. Normal cihaz çalışmasını sürdürmek için toplam kullanılabilir alanın yaklaşık %10'u herhangi bir zamanda kullanılmadan kalmalıdır.
Belirtilen değerler, bellek bloklarının yazılabileceği veya silinebileceği sıklığı temsil eder. Ancak, kullanıcının bu blokları yazma veya silme yeteneğini yansıtmazlar. Dahili kontrolörün, dahili yönetim veya hata düzeltme eylemleri gibi, toplam yazma/silme döngüsü sayısını da etkileyebilecek belirli işlemleri gerçekleştirebileceği unutulmamalıdır.
Sıcaklık da hafıza kartının ömrü açısından kritik bir faktördür. Bu nedenle, belirtilen limitlerin aşılmaması zorunludur. PLC söz konusu olduğunda, verilerin sıralı ve rastgele olmayan bir şekilde yazılması bellek hücrelerinin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Bellek kartı her zaman kapasitesine kadar kullanılmazsa, bu genel ömrü uzatabilir.
Sipariş verileri
|
Part no. |
Description |
Product life cycle phase *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 100 R0041 |
MC5141, hafıza kartı |
Active |
*) Yaşam döngüsündeki modüller Classic stoktan temin edilebilir ancak yeni kurulumların planlanması ve devreye alınması için önerilmez.