İletişim modülü CM5640-2ETH, kullanılan işlemci modülünün port genişleticisi olarak görev yapar.
Protokoller için CPU'ya yük bindirmez.
-
Yığınlar hala CPU'da yürütülür.
-
Her bir iletişim modülünün ve iletişim modülü veri yolunun da ele alınması gerektiğinden, performans doğrudan ana CPU'dan biraz daha düşüktür veya yük biraz daha yüksektir.
Her bir CM5640-2ETH aşağıdakileri sağlar:
-
CPU tarafından kontrol edilen ve anahtarlanmayan 2 ek bağımsız dahili Ethernet arayüzü.
-
Tüm Ethernet portları, nerede bulunursa bulunsun - iletişim modülünde veya CPU'da - farklı alt ağlarda olmalıdır.
Adresleme yuva numaraları üzerinden değil IP adresleri üzerinden yapılır.
CM5640-2ETH ile birlikte kullanılan CPU'nun Ethernet sınırlamaları tüm dahili ve ek arayüzler için geçerlidir.
Dahili ve CM5640-2ETH modüllerinin tüm arayüzlerinin farklı alt ağlarda olması gerekir. Alt ağların çakışmasından kaçınılmalıdır. Kullanılan arayüzün (ETH portu) seçimi, sunucunun IP adresinin ve arayüzlerin alt ağının eşleşmesine göre otomatik olarak yapılır.
|
Açıklama |
³ CPU ürün yazılımı |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
³ CPU ürün yazılımı |
CM5640-2ETH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABB netConfig |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Sürücü 3S TCP/IP ile çevrimiçi erişim BlkDrvTcp |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Modbus TCP sunucusu |
V3.0.3 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Modbus POU ModTcpMast ile TCP istemcisi |
V3.0.1 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
netBaseService.lib kütüphanesi ile kullanıcı programından UDP çıkışı |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
UDP veri alışverişi, Ağ değişkenleri |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
netBaseService.lib kütüphanesi ile kullanıcı programından TCP/IP çıkışı |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Web görselleştirme ile PLC üzerinde web sunucusu |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
3S lisanslı mağaza paketi SNTPService.package ile NTP/SNTP ((Basit) Ağ Zaman Protokolü) istemcisi. Kütüphane konteyneri: SNTPService |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
IEC60870-5-104 kontrol istasyonu 2nd bağlantısı ve 2nd portu dahil |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
IEC60870-5-104 trafo merkezi 2nd bağlantı noktası dahil |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
FTP sunucusu |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
CODESYS ağ değişkenleri |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
OPC DA sunucusu |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
OPC UA sunucusu |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
ICMP - POU ile kullanıcı projesinden ping ETHx_ICMP_PING |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
DHCP istemcisi |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
NTP/SNTP ((Basit) Ağ Zaman Protokolü) istemci sistemi çözümü |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
NTP/SNTP ((Basit) Ağ Zaman Protokolü) sunucu sistemi çözümü |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Protokol için Ethernet üzerinde izin verilen maksimum Giriş/çıkış sayısı değişkeni |
V3.4.0 |
2 kB /2 kB |
4 kB /4 kB |
5 kB /5 kB |
5 kB /5 kB |
V3.6.0 |
Kullanılan CPU'ya bağlıdır |
|
|
IEC 61850 (MMS sunucusu, GOOSE) 2) |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
EthernetIP Tarayıcı 1, 2) |
AB 2.4.1/ |
x |
x |
x |
x |
AB 2.6.0/ |
||
|
EthernetIP Adaptörü 1, 2) |
AB 2.4.1/ |
x |
x |
x |
x |
AB 2.6.0/ |
x |
|
|
KNX - Bina iletişimi 2) |
V3.2.x |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
BACnet-BC - Altyapı iletişimi 2) |
V3.3.1 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
HTTPS - CODESYS web görselleştirme ile PLC üzerinde güvenli web sunucusu |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Web sunucusunda veri görselleştirme için WebVisu HTML5 |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
FTPS - güvenli FTP |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Sürücü 3S UDP BlkDrvUdp ile güvenli çevrimiçi erişim |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
3S TCP/IP BlkDrvTcp sürücüsü ile güvenli çevrimiçi erişim |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
ICMP - POU ETHx_ICMP_PING veya EthIcmpPing (PLCopen tarzı) ile kullanıcı projesinden ping |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
Modbus ModTcpMast (PLCopen tarzı) ile TCP istemcisi (master) |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
|
|
DNP3 Çıkış İstasyonu |
V3.7.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.7.0 |
||
|
Açıklamalar: 1): hazırlık aşamasında 2): özellik lisanslıdır |
||||||||