-
8 dijital normalde açık röle çıkışı 24 V DC / 24 V AC veya 100 V AC ... 240 V AC, 2 A maks. (NO0 ... NO7) 2 grup halinde
-
Grup bazında galvanik izolasyonlu
1
G/Ç veri yolu
2
8 sarı LED, O0 ... çıkışlarının sinyal durumlarını gösterir. O7
3
Terminal numarası
4
Sinyal adı tahsisi
5
Çıkış sinyalleri için terminal bloğu (11 pimli)
6
Vidalarla duvara montaj için 2 delik
7
DIN rayı
-
Hedeflenen amaç
-
İşlevsellik
-
Bağlantılar
-
G/Ç yapılandırması
-
Parametrelendirme
-
Teşhis
-
Durum LED'leri
-
Teknik veriler
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri