-
16 yapılandırılabilir dijital giriş/çıkış
-
Modül bazında galvanik izolasyonlu
-
Hızlı sayaç
-
Aşırı ortam koşullarında kullanım için XC versiyonu mevcuttur
1
G/Ç veri yolu
2
Terminal numarası ve sinyal adı arasında atama
3
Sensör güç kaynağı 24 V DC / 0,5 A
4
16 sarı LED dijital giriş/çıkışlardaki sinyal durumlarını gösterir (C0 ... C15)
5
1 yeşil LED proses besleme voltajının durumunu gösterir YUKARI
6
Hataları görüntülemek için 4 kırmızı LED
7
Etiket
8
Terminal ünitesi
9
DIN rayı

XC versiyonu için imzalayın
-
Hedeflenen amaç
-
İşlevsellik
-
Bağlantılar
-
Dahili veri alışverişi
-
G/Ç Yapılandırması
-
Parametrelendirme
-
Durum LED'leri
-
Teknik veriler
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri