Modbus TCP iletişim arayüz modülü CI52x-MODTCP, Modbus TCP ağlarında merkezi olmayan G/Ç modülü olarak kullanılır. Ağ bağlantısı terminal ünitesine entegre edilmiş 2 adet RJ45 konnektör üzerinden gerçekleştirilir.
Uygulama örnekleri
Aynı anda birden fazla Modbus bağlantısına ihtiyaç duyulan projelerde, Modbus soketlerinin sayısı artırılabilir. Ek bir çalışma süresi lisansı ile soket sayısının nasıl artırılacağı ⮫ uygulama notunda açıklanmaktadır.
CPU ve CI52x-MODTCP modülleri arasındaki iletişim için bir CI52x kümesi kullanılabilir. Toplu veri yöneticisi aracını kullanarak bir CI52x küme yapılandırmasının nasıl oluşturulacağına ilişkin bir örnek, ⮫ CI52x-MODTCP kümesi uygulama örneğinde açıklanmaktadır.
Bir PLC ile Modbus TCP iletişimi için desteklenen fonksiyon kodlarının bir özeti ⮫ Modbus TCP ve ModTcpMast2 uygulama örneğinde verilmiştir.
Bir AC500 PLC'de sabit ve dinamik kayıt eşleme ile Modbus TCP iletişiminin nasıl kurulacağına dair bir açıklama ⮫ Modbus TCP ve kayıt eşleme uygulama örneğinde verilmiştir.
CI52x cihazlarındaki hızlı sayacı bir PLC ile birlikte Modbus TCP üzerinden doğru bir şekilde çalıştırmak için ilgili bir örnek proje mevcuttur. Kurulum ve kullanım ⮫ uygulama örneğinde açıklanmıştır.
CI521-MODTCP
G/Ç kanalları özellikleri:
-
4 analog giriş (1.0...1.3)
-
2 analog çıkış (1.5...1.6)
-
1 grupta 8 dijital giriş 24 V DC (2.0...2.7)
-
1 grupta 8 dijital çıkış 24 V DC (3.0...3.7)
İşlevsellik
|
Parameter |
Value |
|---|---|
|
Arayüz |
Ethernet |
|
Protokol |
Modbus TCP |
|
Güç kaynağı |
proses besleme voltajı UP'den |
|
Takılı G/Ç genişletme modüllerinin elektronik devresinin beslenmesi |
G/Ç veri yolu arayüzü (G/Ç veri yolu) aracılığıyla |
|
Döner anahtarlar |
IP'nin son BYTE'ını ayarlamak için (00h ila FFh) |
|
Analog girişler |
4 (yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir) |
|
Analog çıkışlar |
2 (yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir) |
|
Dijital girişler |
8 (24 V DC; gecikme süresi yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir) |
|
Dijital çıkışlar |
8 (24 V DC, 0,5 A maks.) |
|
LED ekranlar |
Sistem ekranları, sinyal durumları, hatalar ve güç kaynağı için |
|
Harici besleme gerilimi |
ZP, UP ve UP3 terminalleri üzerinden (proses besleme gerilimi 24 V DC) |
CI522-MODTCP
G/Ç kanalları özellikleri:
-
1 grupta 8 dijital yapılandırılabilir giriş/çıkış (1.0...1.7)
-
1 grupta 8 dijital giriş 24 V DC (2.0...2.7)
-
1 grupta 8 dijital çıkış 24 V DC (3.0...3.7)
İşlevsellik
|
Parameter |
Value |
|---|---|
|
Arayüz |
Ethernet |
|
Protokol |
Modbus TCP |
|
Güç kaynağı |
proses besleme voltajı UP'den |
|
Takılı G/Ç genişletme modüllerinin elektronik devresinin beslenmesi |
G/Ç veri yolu arayüzü (G/Ç veri yolu) aracılığıyla |
|
Döner anahtarlar |
IP'nin son BYTE'ını ayarlamak için (00h ila FFh) |
|
Yapılandırılabilir dijital girişler/çıkışlar |
8 (yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir) |
|
Dijital girişler |
8 (24 V DC; gecikme süresi yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir) |
|
Dijital çıkışlar |
8 (24 V DC, 0,5 A maks.) |
|
LED ekranlar |
Sistem ekranları, sinyal durumları, hatalar ve güç kaynağı için |
|
Harici besleme gerilimi |
ZP, UP ve UP3 terminalleri üzerinden (proses besleme gerilimi 24 V DC) |
Girişler/çıkışlar Ethernet ağından galvanik olarak izole edilmiştir. Kanallar arasında potansiyel bir ayrımı yoktur.
Giriş/çıkışların konfigürasyonu yazılım tarafından gerçekleştirilir.
Gelişmiş ortam koşullarında (örn. daha geniş sıcaklık ve nem aralığı) kullanım için cihazın özel XC versiyonu mevcuttur.