-
8 dijital giriş 24 V DC
-
8 dijital çıkış 24 V DC, 0,5 A maks.
-
8 yapılandırılabilir dijital giriş/çıkış 24 V DC, 0,5 A maks.
-
Kam anahtarı işlevselliği (ayrıca bkz. Genişletilmiş Kam Anahtarı Kitaplığı)
-
Genişletilmiş Cam anahtarı işlevselliği *)
(ayrıca bkz. Genişletilmiş Kam Anahtarı Kitaplığı)
-
Modül bazında galvanik izolasyonlu
-
10'a kadar S500 G/Ç modülü ile genişletilebilirlik *)
*) C0 ve üzeri cihaz endeksi için geçerlidir.
1
G/Ç veri yolu
2
Terminal numarası ve sinyal adı arasında atama
3
8 sarı LED, dijital yapılandırılabilir girişlerin/çıkışların sinyal durumlarını gösterir (DC0 ... DC7)
4
8 sarı LED dijital girişlerin sinyal durumlarını gösterir (DI0 ... DI7)
5
Dijital çıkışların sinyal durumlarını görüntülemek için 8 sarı LED (DO0 ... DO7)
6
UP ve UP3 besleme gerilimini gösteren 2 yeşil LED
7
Hataları görüntülemek için 3 kırmızı LED (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 Sistem LED'leri: PWR/RUN, NET, DC, S-ERR, G/Ç-Bus
9
2 döner anahtar (gelecekteki genişletmeler için ayrılmıştır)
10
Etiket
11
Ethernet terminal ünitesi üzerindeki arayüzler (ETH1, ETH2)
12
Terminal ünitesi
13
DIN rayı
-
Hedeflenen amaç
-
İşlevsellik
-
Bağlantılar
-
Ethernet bağlantı noktalarının atanması
-
Dahili veri alışverişi
-
Adresleme
-
G/Ç yapılandırması
-
Parametrelendirme
-
Teşhis
-
Durum LED'leri
-
Teknik veriler
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri